Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
M22-WS |
M22-WS-MS2 |
M22-WS-MS5 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre du trou (mm) | Bouton de couleur | Nombre de positions de commutation | Retour à ressort | Anneau avant de couleur | Degré de protection (IP), face avant | Type de raccordement électrique | Tension d'alimentation (V) | Degré de protection (IP) | Avec source lumineuse | Matériau de l'anneau avant | Lentille de type construction | Capuchon de voyant de couleur | Elément de commande de couleur | Verrouillage de la fonction de commutation | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | Degré de protection (NEMA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.14 € | 1 |
3 jours
Stock | 22.5 | - | 2 | TRUE | Autre | IP66 | - | - | - | - | Plastique | Rond | Autre | Noir | FALSE | - | - | - | 4X | |||
73.61 € | 1 | 3 jours | 22.5 | - | 2 | TRUE | Autre | IP66 | - | - | - | - | Plastique | Rond | Autre | Noir | FALSE | - | - | - | 4X | |||
73.61 € | 1 | 3 jours | 22.5 | - | 2 | TRUE | Autre | IP66 | - | - | - | - | Plastique | Rond | Autre | Noir | FALSE | - | - | - | 4X |
Loading...
Convient pour l'éclairage | FALSE | Largeur d'ouverture(mm) | 0 | Hauteur d’ouverture(mm) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Avec anneau avant | TRUE | Type d'élément de commande | Clé |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Bouton de couleur
Type de raccordement électrique
Tension d'alimentation(V)
Degré de protection (IP)
Avec source lumineuse
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
Nombre de contacts comme contacts d'inversion
Type
Diamètre du trou(mm)
Nombre de positions de commutation
Retour à ressort
Anneau avant de couleur
Degré de protection (IP), face avant
Matériau de l'anneau avant
Lentille de type construction
Capuchon de voyant de couleur
Elément de commande de couleur
Verrouillage de la fonction de commutation
Degré de protection (NEMA)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles