Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Modèle | Diamètre du trou (mm) | Bouton de couleur | Nombre de positions de commutation | Convient pour l'éclairage | Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V (kW) | Intensité permanente admissible Iue (A) | Nombre de pôles | Courant de fonctionnement nominal à AC-3, 400 V (A) | Retour à ressort | Avec la position 0 (arrêt) | Tension de fonctionnement nominale (V) | Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq (kA) | Matériau du boîtier | Avec rétraction en position 0 | Anneau avant de couleur | Degré de protection (IP), face avant | Type de raccordement électrique | Tension d'alimentation (V) | Largeur d'ouverture (mm) | Hauteur d’ouverture (mm) | Degré de protection (IP) | Nombre de commutateurs | Avec source lumineuse | Matériau de l'anneau avant | Avec anneau avant | Verrouillable | Motorisation intégrée | Type de raccordement électrique du circuit principal | Version comme installation d'arrêt d'urgence | Type d'élément de commande | Version comme interrupteur principal | Version comme interrupteur de sécurité | Version comme interrupteur de maintenance/service | Puissance de fonctionnement nominale à AC-23, 400 V (kW) | Intensité transitoire admissible lcw (kA) | Elément de commande de couleur | Convient pour un montage au sol | Convient pour montage frontal 4 trous | Convient pour le centre de montage avant | Convient pour l'installation d'un tableau de distribution | Convient pour un montage intermédiaire | Appareil complet dans le boîtier | Tension de service nominale max. Ue AC (V) | Motorisation en option | Verrouillage de la fonction de commutation | Déclencheur de tension en option | Structure de l'appareil | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | Courant permanent nominal à AC-21, 400 V (A) | Pouvoir de coupure à 400 V (kW) | Version comme inverseur de polarité | Courant permanent nominal à AC-23, 400 V (A) | Degré de protection (NEMA) | Degré de protection (NEMA), face avant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.19 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | 22 | Rouge | 2 | FALSE | - | - | - | - | FALSE | - | - | - | - | - | Autre | - | Connexion à vis | 0|0 | 0 | 0 | IP65 | - | FALSE | Plastique | FALSE | - | - | - | - | Autre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TRUE | - | - | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | Autre | - | |||
93.98 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | 22 | Rouge | 2 | FALSE | - | - | - | - | FALSE | - | - | - | - | - | Autre | - | Connexion à vis | 0|0 | 0 | 0 | IP67/IP69K | - | FALSE | Plastique | TRUE | - | - | - | - | Autre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TRUE | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4X | - | |||
93.88 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | 22 | Rouge | 2 | FALSE | - | - | - | - | FALSE | - | - | - | - | - | Autre | - | Connexion à vis | 0|0 | 0 | 0 | IP67/IP69K | - | FALSE | Plastique | TRUE | - | - | - | - | Autre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TRUE | - | - | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 4X | - | |||
455.27 € | 1 | 3 jours | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 32 | 2 | - | - | - | 1000|1000 | 0 | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | FALSE | FALSE | Autre | FALSE | Bascule | FALSE | FALSE | TRUE | 0 | 0.36 | Noir | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | - | 0 | FALSE | - | TRUE | Appareil complet dans le boîtier | - | - | - | 0 | 30 | FALSE | 0 | Autre | - | |||
414.65 € | 1 | 3 jours | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 32 | 2 | - | - | - | 1000|1000 | 0 | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | FALSE | FALSE | Autre | FALSE | Bascule | FALSE | FALSE | TRUE | 0 | 0.36 | Noir | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | - | 0 | FALSE | - | TRUE | Appareil complet dans le boîtier | - | - | - | 0 | 30 | FALSE | 0 | Autre | - | |||
696.16 € | 1 | 3 jours | 0 | 1 | 1 | Interrupteur marche/arrêt | - | - | - | - | 0 | 30 | 2 | 0 | - | TRUE | - | - | Plastique | TRUE | - | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Connexion à vis | - | Autre | - | - | - | - | - | - | TRUE | FALSE | - | FALSE | FALSE | TRUE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Autre | |||
669.72 € | 1 | 3 jours | 0 | 1 | 1 | Interrupteur marche/arrêt | - | - | - | - | 0 | 30 | 2 | 0 | - | TRUE | - | - | Plastique | TRUE | - | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Connexion à vis | - | Autre | - | - | - | - | - | - | TRUE | FALSE | - | FALSE | FALSE | TRUE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Autre | |||
915.32 € | 1 | 3 jours | 0 | 1 | 1 | Interrupteur marche/arrêt | - | - | - | - | 0 | 30 | 2 | 0 | - | TRUE | - | - | Plastique | TRUE | - | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Connexion à vis | - | Autre | - | - | - | - | - | - | TRUE | FALSE | - | FALSE | FALSE | TRUE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Autre | |||
875.65 € | 1 | 3 jours | 0 | 1 | 1 | Interrupteur marche/arrêt | - | - | - | - | 0 | 30 | 2 | 0 | - | TRUE | - | - | Plastique | TRUE | - | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Connexion à vis | - | Autre | - | - | - | - | - | - | TRUE | FALSE | - | FALSE | FALSE | TRUE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Autre | |||
1,175.08 € | 1 | 3 jours | 0 | 1 | 1 | Interrupteur marche/arrêt | - | - | - | - | 0 | 30 | 2 | 0 | - | TRUE | - | - | Plastique | TRUE | - | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Connexion à vis | - | Autre | - | - | - | - | - | - | TRUE | FALSE | - | FALSE | FALSE | TRUE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Autre | |||
1,113.70 € | 1 | 3 jours | 0 | 1 | 1 | Interrupteur marche/arrêt | - | - | - | - | 0 | 30 | 2 | 0 | - | TRUE | - | - | Plastique | TRUE | - | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Connexion à vis | - | Autre | - | - | - | - | - | - | TRUE | FALSE | - | FALSE | FALSE | TRUE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Autre | |||
1,683.30 € | 1 | 3 jours | 0 | 1 | 1 | Interrupteur marche/arrêt | - | - | - | - | 0 | 30 | 2 | 0 | - | TRUE | - | - | Plastique | TRUE | - | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Connexion à vis | - | Autre | - | - | - | - | - | - | TRUE | FALSE | - | FALSE | FALSE | TRUE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Autre | |||
1,592.64 € | 1 | 3 jours | 0 | 1 | 1 | Interrupteur marche/arrêt | - | - | - | - | 0 | 30 | 2 | 0 | - | TRUE | - | - | Plastique | TRUE | - | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Connexion à vis | - | Autre | - | - | - | - | - | - | TRUE | FALSE | - | FALSE | FALSE | TRUE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Autre |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Nombre de contacts comme contacts d'inversion
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés
Modèle
Diamètre du trou(mm)
Bouton de couleur
Nombre de positions de commutation
Convient pour l'éclairage
Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V(kW)
Intensité permanente admissible Iue(A)
Nombre de pôles
Courant de fonctionnement nominal à AC-3, 400 V(A)
Retour à ressort
Avec la position 0 (arrêt)
Tension de fonctionnement nominale(V)
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq(kA)
Matériau du boîtier
Avec rétraction en position 0
Anneau avant de couleur
Degré de protection (IP), face avant
Type de raccordement électrique
Tension d'alimentation(V)
Largeur d'ouverture(mm)
Hauteur d’ouverture(mm)
Degré de protection (IP)
Nombre de commutateurs
Avec source lumineuse
Matériau de l'anneau avant
Avec anneau avant
Verrouillable
Motorisation intégrée
Type de raccordement électrique du circuit principal
Version comme installation d'arrêt d'urgence
Type d'élément de commande
Version comme interrupteur principal
Version comme interrupteur de sécurité
Version comme interrupteur de maintenance/service
Puissance de fonctionnement nominale à AC-23, 400 V(kW)
Intensité transitoire admissible lcw(kA)
Elément de commande de couleur
Convient pour un montage au sol
Convient pour montage frontal 4 trous
Convient pour le centre de montage avant
Convient pour l'installation d'un tableau de distribution
Convient pour un montage intermédiaire
Appareil complet dans le boîtier
Tension de service nominale max. Ue AC(V)
Motorisation en option
Verrouillage de la fonction de commutation
Déclencheur de tension en option
Structure de l'appareil
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
Nombre de contacts comme contacts d'inversion
Courant permanent nominal à AC-21, 400 V(A)
Pouvoir de coupure à 400 V(kW)
Version comme inverseur de polarité
Courant permanent nominal à AC-23, 400 V(A)
Degré de protection (NEMA)
Degré de protection (NEMA), face avant
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles