Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
XNH1-1-A250
Référence pièce
|
---|
XNH1-1-A250 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Intensité permanente admissible Iu (A) | Nombre de pôles | Convient aux fusibles | Intensité transitoire admissible lcw (kA) | Convient pour un montage au sol | Convient pour le montage sur jeu de barres | Tension de service nominale max. ue AC (V) | Avec protection contre les erreurs | Équipé de connecteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.16 € | 1 | 5 jours | 250 | 1 | NH1 | 6 | Oui | Non | 690 | Non | Non |
Loading...
Entrée de câble | Autre | Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq(kA) | 120 | Degré de protection (IP), face avant | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Motorisation intégrée | Non | Type de raccordement électrique du circuit principal | Connexion à vis | Version comme installation d'arrêt d'urgence | Non |
Type d' Elément de commande | Adhérer de couverture | Version comme Interrupteur principal | Non | Version comme Interrupteur de sécurité | Non |
Puissance de fonctionnement nominale à AC-23, 400 V(kW) | 0 | Convient pour montage frontal 4 trous | Non | Motorisation en option | Non |
Elément de commande de position | Face avant |
Vous vous trouvez sur la page de Fusible-interrupteur NH raccordement bride 3p, le numéro d'article est le suivant: XNH1-1-A250.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XNH1-1-A250.
Configurer
Propriétés de base
Intensité permanente admissible Iu(A)
Nombre de pôles
Convient aux fusibles
Intensité transitoire admissible lcw(kA)
Convient pour un montage au sol
Convient pour le montage sur jeu de barres
Tension de service nominale max. ue AC(V)
Avec protection contre les erreurs
Équipé de connecteurs
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
XNH00-FCL-A160 |
XNH00-FCL-S160 |
XNH00-S160 |
XNH1-A250 |
XNH1-FCE-A250 |
XNH1-FCE-S250 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Intensité permanente admissible Iu (A) | Nombre de pôles | Convient aux fusibles | Intensité transitoire admissible lcw (kA) | Convient pour un montage au sol | Convient pour le montage sur jeu de barres | Tension de service nominale max. ue AC (V) | Avec protection contre les erreurs | Équipé de connecteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.30 € | 1 | 22 jours | 160 | 3 | NH00 | 7 | Oui | Non | 690 | Oui | Non | ||
108.62 € | 1 | 42 jours | 160 | 3 | NH00 | 7 | Non | Oui | 690 | Oui | Non | ||
81.65 € | 1 | 3 jours | 160 | 3 | NH00 | 7 | Non | Oui | 690 | Non | Non | ||
222.56 € | 1 | 3 jours | 250 | 3 | NH1 | 6 | Oui | Non | 690 | Non | Non | ||
486.00 € | 1 | 42 jours | 250 | 3 | NH1 | 6 | Oui | Non | 500 | Oui | Oui | ||
603.38 € | 1 | 42 jours | 250 | 3 | NH1 | 6 | Non | Oui | 500 | Oui | Oui |