Disjoncteurs, 3 pôles, 12 A, appareil de base, bouton verrouillable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PKE12/AK

Référence pièce
PKE12/AK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

55.25 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, AC(kA) 0 Largeur(mm) 45 Hauteur(mm) 102.5
Profondeur(mm) 120.5 Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V(kW) 0 Avec contact auxiliaire interrupteur Non
Intensité permanente admissible Iu(A) 12 Avec déclencheur à minimum de tension intégré Non Nombre de pôles 3
Tension de fonctionnement nominale(V) 690|690 Réglage du Electricité de libération de surcharge(A) 0|0 Degré de protection (IP) IP20
Protection thermique Non Type de raccordement électrique du circuit principal Connexion à vis Type d' Elément de commande Tourner le bouton
Interrupteur la technique Électronique Puissance de fonctionnement nominale à AC-3, 230 V(kW) 0 Sensible au manque de phase Non
Structure de l'appareil Dispositif intégré fixe technique intégrée Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A) 0|0

Vous vous trouvez sur la page de Disjoncteurs, 3 pôles, 12 A, appareil de base, bouton verrouillable, le numéro d'article est le suivant: PKE12/AK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PKE12/AK.

Assistance technique