Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NZMB2-A80-BT-NA
Référence pièce
|
---|
NZMB2-A80-BT-NA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz (kA) | Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé (A) | Intensité permanente admissible Iu (A) | Nombre de pôles | Réglage d’électricité de libération de surcharge (A) | Tension nominale (V) | Montage sur Rail DIN (chapeau) en option | Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
589.00 € | 1 | 27 jours | 25 | 0|0 | 80 | 3 | 63|80 | 440|440 | Oui | 480|800 |
Loading...
Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Degré de protection (IP) | IP20 | Position de connexion pour le circuit d’électricité principal | Face avant | Motorisation intégrée | Non |
Type de raccordement électrique du circuit principal | Collier de serrage de cadre | Type d'élément de commande | Levier à bascule | Avec indicateur éteint | Non |
Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) | Non | Protection contre les défauts à la terre intégrée | Non | Motorisation en option | Oui |
Avec déclencheur à minimum de tension | Non | Structure de l'appareil | Dispositif intégré fixe technique intégrée | Appareil complet avec unité de protection | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornes du coffret disjoncteur, le numéro d'article est le suivant: NZMB2-A80-BT-NA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NZMB2-A80-BT-NA.
Configurer
Propriétés de base
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz(kA)
Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé(A)
Intensité permanente admissible Iu(A)
Nombre de pôles
Réglage d’électricité de libération de surcharge(A)
Tension nominale(V)
Montage sur Rail DIN (chapeau) en option
Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
NZMB2-4-AF150-BT-NA |
NZMB2-4-AF175-BT-NA |
NZMB2-4-AF200-BT-NA |
NZMB2-AF100-BT-NA |
NZMB2-AF110-BT-NA |
NZMB2-AF15-BT-NA |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz (kA) | Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé (A) | Intensité permanente admissible Iu (A) | Nombre de pôles | Réglage d’électricité de libération de surcharge (A) | Tension nominale (V) | Montage sur Rail DIN (chapeau) en option | Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,554.00 € | 1 | 22 jours | 25 | 0|0 | 150 | 4 | 150|150 | 690|690 | Non | 6|10 | ||
1,891.00 € | 1 | 22 jours | 25 | 0|0 | 175 | 4 | 175|175 | 690|690 | Non | 6|10 | ||
1,891.00 € | 1 | 22 jours | 25 | 1200|2000 | 200 | 4 | 200|200 | 690|690 | Non | 6|10 | ||
630.00 € | 1 | 22 jours | 25 | 0|0 | 100 | 3 | 100|100 | 690|690 | Oui | 600|1000 | ||
934.00 € | 1 | 22 jours | 25 | 0|0 | 110 | 3 | 110|110 | 690|690 | Oui | 750|1250 | ||
518.00 € | 1 | 22 jours | 25 | 0|0 | 15 | 3 | 15|15 | 690|690 | Oui | 350|350 |