Disjoncteur, 4p, 1600 A, 1000 A au 4ème pôle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NZMH4-4-AE1600/1000
NZMH4-4-VE1600/1000
NZMN4-4-AE1600/1000
NZMN4-4-VE1600/1000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz
(kA)
Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé
(A)

12,281.09 €

1 28 jours 850|0

13,047.88 €

1 37 jours 851600|16000

11,170.97 €

1 28 jours 500|0

11,369.97 €

1 37 jours 501600|16000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 0 Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 0
Intensité permanente admissible Iu(A) 1600 Nombre de pôles 4 Réglage d’électricité de libération de surcharge(A) 800|1600
Tension nominale(V) 690|690 Degré de protection (IP) IP20 Position de connexion pour le circuit d’électricité principal Face avant
Motorisation intégrée Non Type de raccordement électrique du circuit principal Connexion à vis Type d'élément de commande Levier à bascule
Avec indicateur éteint Non Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) Non Protection contre les défauts à la terre intégrée Non
Motorisation en option Oui Avec déclencheur à minimum de tension Non Structure de l'appareil Dispositif intégré fixe technique intégrée
Montage sur Rail DIN (chapeau) en option Non Appareil complet avec unité de protection Oui Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A) 3200|19200

Assistance technique