Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
QSA160N1-00/1
Entrée de câble | Autre | Intensité permanente admissible Iu(A) | 160 | Nombre de pôles | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq(kA) | 50 | Degré de protection (IP), face avant | IP00 | Convient aux fusibles | NH00 |
Motorisation intégrée | Non | Type de raccordement électrique du circuit principal | Connexion à vis | Version comme installation d'arrêt d'urgence | Non |
Type d' Elément de commande | Autre | Version comme Interrupteur principal | Oui | Version comme Interrupteur de sécurité | Non |
Puissance de fonctionnement nominale à AC-23, 400 V(kW) | 90 | Intensité transitoire admissible lcw(kA) | 0 | Convient pour un montage au sol | Oui |
Convient pour montage frontal 4 trous | Non | Convient pour le montage sur jeu de barres | Non | Tension de service nominale max. ue AC(V) | 690 |
Avec protection contre les erreurs | Non | Motorisation en option | Non | Elément de commande de position | Face avant |
Équipé de connecteurs | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Commutateur-disque QSA. Fusible 160 A NH00 3P+sldN, le numéro d'article est le suivant: QSA160N1-00/1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article QSA160N1-00/1.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles