Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NZMB1-AF45-NA |
NZMB2-AF45-NA |
NZMH2-AF45-NA |
NZMN1-AF45-NA |
NZMN2-AF45-NA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz (kA) | Tension nominale (V) | Type de raccordement électrique du circuit principal | Motorisation en option | Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
408.00 € | 1 | 22 jours | 25 | 440|440 | Collier de serrage de cadre | Non | 300|500 | ||
482.00 € | 1 | 22 jours | 25 | 440|440 | Connexion à vis | Oui | 300|500 | ||
611.00 € | 1 | 22 jours | 150 | 690|690 | Connexion à vis | Oui | 6|10 | ||
470.00 € | 1 | 22 jours | 50 | 690|690 | Collier de serrage de cadre | Non | 6|10 | ||
580.00 € | 1 | 22 jours | 50 | 690|690 | Connexion à vis | Oui | 6|10 |
Loading...
Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé(A) | 0|0 | Intensité permanente admissible Iu(A) | 45 | Nombre de pôles | 3 |
Réglage d’électricité de libération de surcharge(A) | 45|45 | Degré de protection (IP) | IP20 | Position de connexion pour le circuit d’électricité principal | Face avant |
Motorisation intégrée | Non | Type d'élément de commande | Levier à bascule | Avec indicateur éteint | Non |
Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) | Non | Protection contre les défauts à la terre intégrée | Non | Avec déclencheur à minimum de tension | Non |
Structure de l'appareil | Dispositif intégré fixe technique intégrée | Montage sur Rail DIN (chapeau) en option | Oui | Appareil complet avec unité de protection | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz(kA)
Tension nominale(V)
Type de raccordement électrique du circuit principal
Motorisation en option
Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles