Disjoncteur, 3p, 8 A, dispositif de protection contre les courts-circuits

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NZMH2-S8-CNA

Référence pièce
NZMH2-S8-CNA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

536.76 €

1 37 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, AC(kA) 150 Largeur(mm) 105 Hauteur(mm) 195
Profondeur(mm) 149 Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V(kW) 3 Avec contact auxiliaire interrupteur Non
Intensité permanente admissible Iu(A) 8 Avec déclencheur à minimum de tension intégré Non Nombre de pôles 3
Tension de fonctionnement nominale(V) 690|690 Réglage du Electricité de libération de surcharge(A) 0|0 Degré de protection (IP) IP20
Protection thermique Non Type de raccordement électrique du circuit principal Connexion à vis Type d' Elément de commande Levier à bascule
Interrupteur la technique Magnétique Puissance de fonctionnement nominale à AC-3, 230 V(kW) 1.5 Sensible au manque de phase Non
Structure de l'appareil Dispositif intégré fixe technique intégrée Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A) 6|11

Vous vous trouvez sur la page de Disjoncteur, 3p, 8 A, dispositif de protection contre les courts-circuits, le numéro d'article est le suivant: NZMH2-S8-CNA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NZMH2-S8-CNA.

Assistance technique