Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NZMH3-4-A500/320 |
NZMN3-4-A500/320 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz (kA) | |
---|---|---|---|---|---|
3,491.16 € | 1 | 25 jours | 150 | ||
2,946.96 € | 1 | 21 jours | 50 |
Loading...
Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé(A) | 0|0 | Intensité permanente admissible Iu(A) | 500 | Nombre de pôles | 4 |
Réglage d’électricité de libération de surcharge(A) | 400|500 | Tension nominale(V) | 690|690 | Degré de protection (IP) | IP20 |
Position de connexion pour le circuit d’électricité principal | Face avant | Motorisation intégrée | Non | Type de raccordement électrique du circuit principal | Connexion à vis |
Type d'élément de commande | Levier à bascule | Avec indicateur éteint | Non | Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) | Non |
Protection contre les défauts à la terre intégrée | Non | Motorisation en option | Oui | Avec déclencheur à minimum de tension | Non |
Structure de l'appareil | Dispositif intégré fixe technique intégrée | Montage sur Rail DIN (chapeau) en option | Non | Appareil complet avec unité de protection | Oui |
Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A) | 6|10 |
Configurer
Propriétés de base
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz(kA)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles