Disjoncteur de sectionneur en charge coupe-circuit du système

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PKE32/XTUCP-36
PKE65/XTUCP-65
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé
(A)
Intensité permanente admissible Iu
(A)
Réglage d’électricité de libération de surcharge
(A)
Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit
(A)

178.90 €

1 31 jours 75|2883615|36496|496

306.11 €

1 6 jours 150|1506530|651008|1008

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 0 Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz(kA) 50
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 0 Nombre de pôles 3 Tension nominale(V) 690|690
Degré de protection (IP) IP20 Position de connexion pour le circuit d’électricité principal Autre Motorisation intégrée Non
Type de raccordement électrique du circuit principal Connexion à vis Type d'élément de commande Tourner le bouton Avec indicateur éteint Non
Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) Oui Protection contre les défauts à la terre intégrée Non Motorisation en option Non
Avec déclencheur à minimum de tension Non Structure de l'appareil Autre Montage sur Rail DIN (chapeau) en option Oui
Appareil complet avec unité de protection Oui

Assistance technique