Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EBH113TTS8 |
EBH113TTV1 |
EBH123TTS8 |
EBH123TTV1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Entrée de câble | Intensité permanente admissible Iu (A) | Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq (kA) | Convient aux fusibles | Type de raccordement électrique du circuit principal | Puissance de fonctionnement nominale à AC-23, 400 V (kW) | Intensité transitoire admissible lcw (kA) | Convient pour montage frontal 4 trous | Convient pour le montage sur jeu de barres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202.00 € | 1 | 56 jours | Autre | 250 | 80 | NH1 | Serre-câbles | 100 | 80 | Non | Oui | ||
231.00 € | 1 | 56 jours | Autre | 250 | 80 | NH1 | Serre-câbles | 100 | 80 | Non | Oui | ||
204.00 € | 1 | 56 jours | Autre | 250 | 80 | NH1 | Serre-câbles | 100 | 80 | Non | Oui | ||
233.00 € | 1 | 56 jours | Autre | 250 | 80 | NH1 | Serre-câbles | 100 | 80 | Non | Oui |
Loading...
Nombre de pôles | 3 | Degré de protection (IP), face avant | IP30 | Motorisation intégrée | Non |
---|---|---|---|---|---|
Version comme installation d'arrêt d'urgence | Non | Type d' Elément de commande | Adhérer de couverture | Version comme Interrupteur principal | Non |
Version comme Interrupteur de sécurité | Non | Convient pour un montage au sol | Non | Tension de service nominale max. ue AC(V) | 690 |
Avec protection contre les erreurs | Non | Motorisation en option | Non | Elément de commande de position | Face avant |
Équipé de connecteurs | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Entrée de câble
Intensité permanente admissible Iu(A)
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq(kA)
Convient aux fusibles
Type de raccordement électrique du circuit principal
Puissance de fonctionnement nominale à AC-23, 400 V(kW)
Intensité transitoire admissible lcw(kA)
Convient pour montage frontal 4 trous
Convient pour le montage sur jeu de barres
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles