Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NZMH4-AEF800-NA |
NZMH4-VEF800-NA |
NZMN4-AEF800-NA |
NZMN4-VE800-NA |
NZMN4-VEF800-NA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz (kA) | Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé (A) | Réglage d’électricité de libération de surcharge (A) | Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,748.01 € | 1 | 33 jours | 85 | 0|0 | 800|800 | 1600|9600 | ||
5,004.80 € | 1 | 37 jours | 85 | 1600|8000 | 800|800 | 1600|8000 | ||
4,512.00 € | 1 | 28 jours | 50 | 0|0 | 800|800 | 1600|9600 | ||
4,701.76 € | 1 | 33 jours | 50 | 800|8000 | 400|800 | 1600|9600 | ||
4,701.76 € | 1 | 35 jours | 50 | 1600|8000 | 800|800 | 1600|8000 |
Loading...
Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Intensité permanente admissible Iu(A) | 800 | Nombre de pôles | 3 | Tension nominale(V) | 690|690 |
Degré de protection (IP) | IP20 | Position de connexion pour le circuit d’électricité principal | Face avant | Motorisation intégrée | Non |
Type de raccordement électrique du circuit principal | Connexion à vis | Type d'élément de commande | Levier à bascule | Avec indicateur éteint | Non |
Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) | Non | Protection contre les défauts à la terre intégrée | Non | Motorisation en option | Oui |
Avec déclencheur à minimum de tension | Non | Structure de l'appareil | Dispositif intégré fixe technique intégrée | Montage sur Rail DIN (chapeau) en option | Non |
Appareil complet avec unité de protection | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz(kA)
Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé(A)
Réglage d’électricité de libération de surcharge(A)
Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles