Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NZMN3-SE220-CNA
Référence pièce
|
---|
NZMN3-SE220-CNA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, AC (kA) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Réglage du Electricité de libération de surcharge (A) | Protection thermique | Sensible au manque de phase | Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,376.83 € | 1 | 21 jours | 50 | 140 | 297 | 166 | 0|0 | Non | Non | 440|3080 |
Loading...
Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V(kW) | 110 | Avec contact auxiliaire interrupteur | Non | Intensité permanente admissible Iu(A) | 220 |
---|---|---|---|---|---|
Avec déclencheur à minimum de tension intégré | Non | Nombre de pôles | 3 | Tension de fonctionnement nominale(V) | 690|690 |
Degré de protection (IP) | IP20 | Type de raccordement électrique du circuit principal | Connexion à vis | Type d' Elément de commande | Levier à bascule |
Interrupteur la technique | Électronique | Puissance de fonctionnement nominale à AC-3, 230 V(kW) | 55 | Structure de l'appareil | Dispositif intégré fixe technique intégrée |
Vous vous trouvez sur la page de Disjoncteur, 3p, 220 A, le numéro d'article est le suivant: NZMN3-SE220-CNA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NZMN3-SE220-CNA.
Configurer
Propriétés de base
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, AC(kA)
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Réglage du Electricité de libération de surcharge(A)
Protection thermique
Sensible au manque de phase
Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
NZMH3-ME220 |
NZML3-ME220 |
NZMN2-SE220-CNA |
NZMN3-ME220 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, AC (kA) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Réglage du Electricité de libération de surcharge (A) | Protection thermique | Sensible au manque de phase | Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,399.49 € | 1 | 25 jours | 150 | 140 | 275 | 166 | 110|220 | Oui | Oui | 220|3080 | ||
2,602.95 € | 1 | 25 jours | 150 | 140 | 275 | 166 | 110|220 | Oui | Oui | 440|3080 | ||
1,898.78 € | 1 | 28 jours | 50 | 105 | 195 | 149 | 0|0 | Non | Non | 440|3080 | ||
2,000.14 € | 1 | 23 jours | 50 | 140 | 275 | 166 | 110|220 | Oui | Oui | 220|3080 |