Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NZMH3-4-A400 |
NZMH3-4-AE400 |
NZMH3-4-AE400-T |
NZMH3-4-VE400 |
NZML3-4-VE400 |
NZMN3-4-AE400-T |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz (kA) | Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé (A) | Réglage d’électricité de libération de surcharge (A) | Protection contre les défauts à la terre intégrée | Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,943.18 € | 1 | 23 jours | 150 | 0|0 | 320|400 | Non | 6|10 | ||
3,180.21 € | 1 | 23 jours | 150 | 0|0 | 200|400 | Non | 800|4400 | ||
3,688.50 € | 1 | 25 jours | 150 | 0|0 | 200|400 | Oui | 800|4400 | ||
3,568.76 € | 1 | 17 jours | 150 | 400|4000 | 200|400 | Non | 800|4400 | ||
3,882.24 € | 1 | 25 jours | 150 | 400|4000 | 200|400 | Non | 800|4400 | ||
3,070.83 € | 1 | 21 jours | 50 | 0|0 | 200|400 | Oui | 800|4400 |
Loading...
Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Intensité permanente admissible Iu(A) | 400 | Nombre de pôles | 4 | Tension nominale(V) | 690|690 |
Degré de protection (IP) | IP20 | Position de connexion pour le circuit d’électricité principal | Face avant | Motorisation intégrée | Non |
Type de raccordement électrique du circuit principal | Connexion à vis | Type d'élément de commande | Levier à bascule | Avec indicateur éteint | Non |
Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) | Non | Motorisation en option | Oui | Avec déclencheur à minimum de tension | Non |
Structure de l'appareil | Dispositif intégré fixe technique intégrée | Montage sur Rail DIN (chapeau) en option | Non | Appareil complet avec unité de protection | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz(kA)
Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé(A)
Réglage d’électricité de libération de surcharge(A)
Protection contre les défauts à la terre intégrée
Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles