Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NZMH2-A125-FIA30-500AC
Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 0 | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz(kA) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 | Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé(A) | 0|0 | Intensité permanente admissible Iu(A) | 125 |
Nombre de pôles | 3 | Réglage d’électricité de libération de surcharge(A) | 100|125 | Tension nominale(V) | 50|550 |
Degré de protection (IP) | IP20 | Position de connexion pour le circuit d’électricité principal | Face avant | Motorisation intégrée | Non |
Type de raccordement électrique du circuit principal | Connexion à vis | Type d'élément de commande | Levier à bascule | Avec indicateur éteint | Non |
Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) | Non | Protection contre les défauts à la terre intégrée | Non | Motorisation en option | Oui |
Avec déclencheur à minimum de tension | Non | Structure de l'appareil | Technique de plug-in de périphérique intégré | Montage sur Rail DIN (chapeau) en option | Non |
Appareil complet avec unité de protection | Oui | Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A) | 0|0 |
Vous vous trouvez sur la page de Disjoncteur, 3p, 125 A + RCD 30 mA, Type B, sensible AC / DC, le numéro d'article est le suivant: NZMH2-A125-FIA30-500AC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NZMH2-A125-FIA30-500AC.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles