Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NZMH4-4-AE1000/630 |
NZMH4-4-VE1000/630 |
NZMN4-4-AE1000/630 |
NZMN4-4-VE1000/630 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz (kA) | Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
7,293.11 € | 1 | 21 jours | 85 | 0|0 | ||
7,499.89 € | 1 | 37 jours | 85 | 1000|10000 | ||
6,602.91 € | 1 | 35 jours | 50 | 0|0 | ||
6,858.77 € | 1 | 21 jours | 50 | 1000|10000 |
Loading...
Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Intensité permanente admissible Iu(A) | 1000 | Nombre de pôles | 4 | Réglage d’électricité de libération de surcharge(A) | 500|1000 |
Tension nominale(V) | 690|690 | Degré de protection (IP) | IP20 | Position de connexion pour le circuit d’électricité principal | Face avant |
Motorisation intégrée | Non | Type de raccordement électrique du circuit principal | Connexion à vis | Type d'élément de commande | Levier à bascule |
Avec indicateur éteint | Non | Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) | Non | Protection contre les défauts à la terre intégrée | Non |
Motorisation en option | Oui | Avec déclencheur à minimum de tension | Non | Structure de l'appareil | Dispositif intégré fixe technique intégrée |
Montage sur Rail DIN (chapeau) en option | Non | Appareil complet avec unité de protection | Oui | Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A) | 2000|12000 |
Configurer
Propriétés de base
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz(kA)
Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles