Référence fabricant: XIOC-TC1
Marque: EATON
Prix: 698.42 €
Délai de livraison: 3 jours
Hauteur: 100 mm
Nombre d'interfaces matérielles RS-232: 1
Nombre d'interfaces matérielles RS-422: 1
Protocole de prise en charge pour PROFIBUS: Non
Protocole de prise en charge pour MODBUS: Oui
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
XIOC-TC1
Référence pièce
|
---|
XIOC-TC1 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur (mm) | Nombre d'interfaces matérielles RS-232 | Nombre d'interfaces matérielles RS-422 | Protocole de prise en charge pour PROFIBUS | Protocole de prise en charge pour MODBUS | Protocole de prise en charge pour SUCONET | Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus | Vitesse de transmission (kbit/s) | Avec séparation de potentiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
698.42 € | 1 | 3 jours | 100 | 1 | 1 | Non | Oui | Non | Oui | 57.6 | Non |
Loading...
Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail | Non | Largeur(mm) | 30 | Profondeur(mm) | 95 |
---|---|---|---|---|---|
Convient aux fonctions de sécurité | Non | Protocole de prise en charge pour LON | Non | Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles RS-485 | 1 | Nombre d'interfaces matérielles série TTY | 0 | Nombre d'interfaces matérielles USB | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles en parallèle | 0 | Nombre d'interfaces matérielles autres | 0 | Avec interface optique | Non |
Protocole de prise en charge pour TCP/IP | Non | Protocole de prise en charge pour ASI | Non | Protocole de prise en charge pour CAN | Non |
Protocole de prise en charge pour INTERBUS | Non | Protocole de prise en charge pour KNX | Non | Protocole de prise en charge pour Data-Highway | Non |
Protocole de prise en charge pour DeviceNet | Non | Redondance | Non | Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz | Aucun |
Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière | Aucun | Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) | Non | Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) | Non |
Protocole de prise en charge pour SERCOS | Non | Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety | Non | Catégorie selon EN 954-1 | — |
Nombre de ports PROFINET | 0 | Nombre d'interfaces matérielles HW | 0 | Norme radio Bluetooth | Non |
Norme radio WLAN 802.11 | Non | Maître de liaison IO | Non | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Aucun |
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety | Non | Prise en charge du protocole EtherNet/IP | Non | Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA | Non | Protocole de prise en charge pour E/S PROFINET | Non | Protocole de prise en charge pour PROFIsafe | Non |
Prise en charge du protocole SafetyBUS p | Non | Type de transmission de données | Série | Radio GPRS standard | Non |
Radio GSM standard | Non | Radio UMTS standard | Non | SIL selon IEC 61508 | Aucun |
Vous vous trouvez sur la page de Module de communication pour XC100 / 200, le numéro d'article est le suivant: XIOC-TC1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XIOC-TC1.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur(mm)
Nombre d'interfaces matérielles RS-232
Nombre d'interfaces matérielles RS-422
Protocole de prise en charge pour PROFIBUS
Protocole de prise en charge pour MODBUS
Protocole de prise en charge pour SUCONET
Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus
Vitesse de transmission(kbit/s)
Avec séparation de potentiel
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
XIOC-NET-DP-M |
XIOC-NET-DP-S |
XIOC-NET-SK-M |
XIOC-SER |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur (mm) | Nombre d'interfaces matérielles RS-232 | Nombre d'interfaces matérielles RS-422 | Protocole de prise en charge pour PROFIBUS | Protocole de prise en charge pour MODBUS | Protocole de prise en charge pour SUCONET | Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus | Vitesse de transmission (kbit/s) | Avec séparation de potentiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,275.00 € | 1 | 3 jours | 105 | 0 | 0 | Oui | Non | Non | Non | 12000 | Oui | |||
695.58 € | 1 | 3 jours | 100 | 0 | 0 | Oui | Non | Non | Non | 12000 | Non | |||
1,275.00 € | 1 | 3 jours | 105 | 0 | 0 | Non | Non | Oui | Non | 375 | Oui | |||
580.83 € | 1 | 3 jours | 100 | 1 | 1 | Non | Oui | Oui | Oui | 375 | Non |