Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EU5C-SWD-CAN |
EU5C-SWD-DP |
EU5C-SWD-EIP-MODTCP |
EU5C-SWD-POWERLINK |
EU5C-SWD-PROFINET |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Profondeur (mm) | Protocole de prise en charge pour CAN | Protocole de prise en charge pour MODBUS | Protocole de prise en charge pour DeviceNet | Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus | Protocole de prise en charge pour E/S PROFINET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
259.71 € | 1 | 4 jours | 122 | Oui | Non | Non | Non | Non | |||
293.00 € | 1 | 4 jours | 122 | Non | Non | Oui | Non | Non | |||
386.21 € | 1 | 4 jours | 122 | Non | Oui | Non | Non | Non | |||
515.41 € | 1 | 4 jours | 127 | Non | Non | Non | Oui | Non | |||
515.41 € | 1 | 44 jours | 127 | Non | Non | Non | Non | Oui |
Loading...
Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail | Non | Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé | Non | Largeur(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | 90 | Convient aux fonctions de sécurité | Oui | Type de tension de la tension d'alimentation | DC |
Protocole de prise en charge pour LON | Non | Protocole de prise en charge pour TCP/IP | Non | Protocole de prise en charge pour ASI | Non |
Protocole de prise en charge pour PROFIBUS | Non | Protocole de prise en charge pour INTERBUS | Non | Protocole de prise en charge pour KNX | Non |
Protocole de prise en charge pour Data-Highway | Non | Protocole de prise en charge pour SUCONET | Non | Avec séparation de potentiel | Non |
Montage sur rail possible | Oui | Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz | Aucun | Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière | Aucun |
Accessoire système | Oui | Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) | Non | Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) | Non |
Degré de protection (IP) | IP20 | Protocole de prise en charge pour SERCOS | Non | Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety | Non |
Catégorie selon EN 954-1 | — | Encastrement face avant possible | Non | Assemblage en rack possible | Non |
Montage mural/direct | Oui | Norme radio Bluetooth | Non | Norme radio WLAN 802.11 | Non |
Maître de liaison IO | Non | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Aucun | Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety | Non |
Prise en charge du protocole EtherNet/IP | Non | Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus | Non | Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA | Non |
Protocole de prise en charge pour PROFIsafe | Non | Prise en charge du protocole SafetyBUS p | Non | Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) | 0|0 |
Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) | 0|0 | Tension d'alimentation DC(V) | 20.4|28.8 | Radio GPRS standard | Non |
Radio GSM standard | Non | Radio UMTS standard | Non | SIL selon IEC 61508 | Aucun |
Configurer
Propriétés de base
Profondeur(mm)
Protocole de prise en charge pour CAN
Protocole de prise en charge pour MODBUS
Protocole de prise en charge pour DeviceNet
Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus
Protocole de prise en charge pour E/S PROFINET
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles