Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
COM-PDP-TP
Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail | Non | Largeur(mm) | 110 | Hauteur(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 140 | Convient aux fonctions de sécurité | Non | Protocole de prise en charge pour LON | Non |
Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-232 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-422 | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles RS-485 | 1 | Nombre d'interfaces matérielles série TTY | 0 | Nombre d'interfaces matérielles USB | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles en parallèle | 0 | Nombre d'interfaces matérielles autres | 0 | Avec interface optique | Non |
Protocole de prise en charge pour TCP/IP | Non | Protocole de prise en charge pour ASI | Non | Protocole de prise en charge pour PROFIBUS | Oui |
Protocole de prise en charge pour CAN | Non | Protocole de prise en charge pour INTERBUS | Non | Protocole de prise en charge pour KNX | Non |
Protocole de prise en charge pour MODBUS | Non | Protocole de prise en charge pour Data-Highway | Non | Protocole de prise en charge pour DeviceNet | Non |
Protocole de prise en charge pour SUCONET | Non | Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus | Non | Redondance | Non |
Vitesse de transmission(kbit/s) | 12000 | Avec séparation de potentiel | Oui | Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz | Aucun |
Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière | Protection anti-poussière ATEX, cat. 3D | Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) | Non | Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) | Non |
Protocole de prise en charge pour SERCOS | Non | Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety | Non | Catégorie selon EN 954-1 | — |
Nombre de ports PROFINET | 0 | Nombre d'interfaces matérielles HW | 0 | Norme radio Bluetooth | Non |
Norme radio WLAN 802.11 | Non | Maître de liaison IO | Non | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Aucun |
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety | Non | Prise en charge du protocole EtherNet/IP | Non | Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA | Non | Protocole de prise en charge pour E/S PROFINET | Non | Protocole de prise en charge pour PROFIsafe | Non |
Prise en charge du protocole SafetyBUS p | Non | Type de transmission de données | Série | Radio GPRS standard | Non |
Radio GSM standard | Non | Radio UMTS standard | Non | SIL selon IEC 61508 | Aucun |
Vous vous trouvez sur la page de Module de communication esclave Profibus DP pour XV-4:, le numéro d'article est le suivant: COM-PDP-TP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article COM-PDP-TP.
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles