Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EASY209-SE
Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail | Non | Largeur(mm) | 36 | Hauteur(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 60 | Extensible | Oui | Courant de commutation(A) | 0 |
Avec minuterie | Non | Avec afficheur | Non | Convient aux fonctions de sécurité | Non |
Nombre d'entrées numériques | 0 | Nombre de sorties vidéo numériques | 0 | Nombre d'entrées analogiques | 0 |
Nombre de sorties analogiques | 0 | Type de tension de la tension d'alimentation | DC | Protocole de prise en charge pour LON | Non |
Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel | 1 | Nombre d'interfaces matérielles RS-232 | 1 | Nombre d'interfaces matérielles RS-422 | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles RS-485 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles série TTY | 0 | Nombre d'interfaces matérielles USB | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles en parallèle | 0 | Nombre d'interfaces matérielles autres | 0 | Avec interface optique | Non |
Protocole de prise en charge pour TCP/IP | Oui | Protocole de prise en charge pour ASI | Non | Protocole de prise en charge pour PROFIBUS | Non |
Protocole de prise en charge pour CAN | Non | Protocole de prise en charge pour INTERBUS | Non | Protocole de prise en charge pour KNX | Non |
Protocole de prise en charge pour MODBUS | Non | Protocole de prise en charge pour Data-Highway | Non | Protocole de prise en charge pour DeviceNet | Non |
Protocole de prise en charge pour SUCONET | Non | Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus | Non | Redondance | Non |
Avec sortie relais | Non | Montage sur rail possible | Oui | Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz | Aucun |
Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière | Aucun | Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) | Non | Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) | Non |
Degré de protection (IP) | IP20 | Protocole de prise en charge pour SERCOS | Non | Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety | Non |
Catégorie selon EN 954-1 | Aucun | Nombre de ports PROFINET | 0 | Nombre d'interfaces matérielles HW | 0 |
Encastrement face avant possible | Non | Assemblage en rack possible | Non | Montage mural/direct | Oui |
Dispositif d'extension | Oui | Norme radio Bluetooth | Non | Norme radio WLAN 802.11 | Non |
Appareil de base | Non | Maître de liaison IO | Non | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Aucun |
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety | Non | Prise en charge du protocole EtherNet/IP | Non | Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA | Non | Protocole de prise en charge pour E/S PROFINET | Non | Protocole de prise en charge pour PROFIsafe | Non |
Prise en charge du protocole SafetyBUS p | Non | Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) | 0|0 | Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) | 0|0 |
Tension d'alimentation DC(V) | 20.4|28.8 | Radio GPRS standard | Non | Radio GSM standard | Non |
Radio UMTS standard | Non | SIL selon IEC 61508 | Aucun |
Vous vous trouvez sur la page de Passerelle Ethernet PLC, le numéro d'article est le suivant: EASY209-SE.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EASY209-SE.
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles