Passerelle SWD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EU5C-SWD-ETHERCAT
EU5C-SWD-SERCOS
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Convient aux fonctions de sécurité Avec séparation de potentiel Protocole de prise en charge pour SERCOS Assemblage en rack possible Tension d'alimentation DC
(V)

515.41 €

1 4 jours 3590127OuiNonNonNon20.4|28.8

527.38 €

1 16 jours 60.8156.834NonOuiOuiOui20.4|28

Loading...

  1. 1

Informations de base

Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail Non Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé Non Type de tension de la tension d'alimentation DC
Protocole de prise en charge pour LON Non Protocole de prise en charge pour TCP/IP Non Protocole de prise en charge pour ASI Non
Protocole de prise en charge pour PROFIBUS Non Protocole de prise en charge pour CAN Non Protocole de prise en charge pour INTERBUS Non
Protocole de prise en charge pour KNX Non Protocole de prise en charge pour MODBUS Non Protocole de prise en charge pour Data-Highway Non
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Non Protocole de prise en charge pour SUCONET Non Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus Oui
Montage sur rail possible Oui Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz Aucun Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière Aucun
Accessoire système Oui Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) Non Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) Non
Degré de protection (IP) IP20 Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety Non Catégorie selon EN 954-1
Encastrement face avant possible Non Montage mural/direct Oui Norme radio Bluetooth Non
Norme radio WLAN 802.11 Non Maître de liaison IO Non Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Aucun
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Non Prise en charge du protocole EtherNet/IP Non Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus Non
Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA Non Protocole de prise en charge pour E/S PROFINET Non Protocole de prise en charge pour PROFIsafe Non
Prise en charge du protocole SafetyBUS p Non Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) 0|0 Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) 0|0
Radio GPRS standard Non Radio GSM standard Non Radio UMTS standard Non
SIL selon IEC 61508 Aucun

Assistance technique