Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ZSD-OKA-EHZ
Couleur | Autre | Largeur(mm) | 13.4 | Modèle | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | 50.8 | Profondeur(mm) | 12.6 | Numéro RAL | 0 |
Capacité de charge maximale(kg) | 0 | Convient à la largeur du bâtiment de l'enceinte(mm) | 0 | Convient à la profondeur de construction de l'enceinte(mm) | 0 |
Matériau | Plastique | Convient à la hauteur du bâtiment de l'enceinte(mm) | 0 |
Vous vous trouvez sur la page de Opter. Adaptateur de communication, le numéro d'article est le suivant: ZSD-OKA-EHZ.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZSD-OKA-EHZ.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles