Interface de données RJ45

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ZSD-ZWR-RJ45

Référence pièce
ZSD-ZWR-RJ45
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

74.50 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Autre Largeur(mm) 20 Modèle Autre
Hauteur(mm) 90 Profondeur(mm) 50 Numéro RAL 0
Capacité de charge maximale(kg) 0 Convient à la largeur du bâtiment de l'enceinte(mm) 0 Convient à la profondeur de construction de l'enceinte(mm) 0
Matériau Autre Convient à la hauteur du bâtiment de l'enceinte(mm) 0

Vous vous trouvez sur la page de Interface de données RJ45, le numéro d'article est le suivant: ZSD-ZWR-RJ45.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZSD-ZWR-RJ45.

Assistance technique