Démarreur DOL (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MSC-D-1,6-M7(230V50HZ)

Référence pièce
MSC-D-1,​6-M7(230V50HZ)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Electricité de court-circuit conditionnel assigné, Type 2, 400 V
(A)
Electricité de court-circuit conditionnel assigné, Type 2, 230 V
(A)
Electricité de court-circuit conditionnel nominal, Type 1, 480 Y/277 V
(A)
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts Nombre de contacts comme contacts normalement fermés Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V
(kW)
Nombre de postes de commandement Courant de fonctionnement nominal le
(A)
Réglage du courant de libération de surcharge
(A)
Protocole de prise en charge pour ASI Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus Réinitialisation externe possible Montage sur rail possible Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC
(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC
(V)
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC
(V)
Degré de protection (IP) Classe de libération Type de raccordement électrique du circuit principal Type de tension pour l'actionnement Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 230 V, triphasé
(kW)
Puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasé
(kW)
Courant de fonctionnement nominal à AC-3, 400 V
(A)
Température, limite supérieure de fonctionnement
(°C)
Degré de protection (NEMA) Classe de coordination selon IEC 60947-4-3 Type de connexion électrique pour le circuit de courant auxiliaire et de commande

158.00 €

1 3 jours 500005000001045180950.5501.51|1.6NonNonNonOui230|2300|00|0IP20CLASS 10Connexion à visAC0.2501.660AutreClasse 2Connexion à vis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail Non Electricité de court-circuit conditionnel nominal, Type 1, 600 Y/347 V(A) 0 Avec transformateur Non
Convient pour l'arrêt d'urgence Non Nombre de voyants utilisés 0 Protocole de prise en charge pour LON Non
Protocole de prise en charge pour TCP/IP Non Prise en charge du protocole PROFIBUS Non Prise en charge du protocole CAN Non
Prise en charge du protocole INTERBUS Non Prise en charge du protocole MODBUS Non Protocole de prise en charge pour Data-Highway Non
Prise en charge DeviceNet Non Prise en charge du protocole SUCONET Non Protocole de prise en charge pour SERCOS Non
Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety Non Avec déclencheur sur court-circuit Oui Avec fusible Non
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Non Prise en charge du protocole EtherNet/IP Non Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus Non
Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA Non Prise en charge du protocole PROFINET IO Non Prise en charge du protocole PROFIsafe Non
Prise en charge du protocole SafetyBUS p Non Type de démarreur Démarreur direct Puissance nominale, 575 V, 60 Hz, triphasé(kW) 0
Protection contre les surcharges compensée en température Oui

Vous vous trouvez sur la page de Démarreur DOL, le numéro d'article est le suivant: MSC-D-1,6-M7(230V50HZ).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MSC-D-1,6-M7(230V50HZ).

Variantes de ce produit

Référence pièce
MSC-D-0,​4-M7(24VDC)
MSC-D-0,​63-M7(230V50HZ)
MSC-D-0,​63-M7(24VDC)
MSC-D-1,​6-M7(24VDC)
MSC-D-1,​6-M7(24VDC)/BBA
MSC-D-1-M7(230V50HZ)
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Electricité de court-circuit conditionnel assigné, Type 2, 400 V
(A)
Electricité de court-circuit conditionnel assigné, Type 2, 230 V
(A)
Electricité de court-circuit conditionnel nominal, Type 1, 480 Y/277 V
(A)
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts Nombre de contacts comme contacts normalement fermés Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V
(kW)
Nombre de postes de commandement Courant de fonctionnement nominal le
(A)
Réglage du courant de libération de surcharge
(A)
Protocole de prise en charge pour ASI Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus Réinitialisation externe possible Montage sur rail possible Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC
(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC
(V)
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC
(V)
Degré de protection (IP) Classe de libération Type de raccordement électrique du circuit principal Type de tension pour l'actionnement Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 230 V, triphasé
(kW)
Puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasé
(kW)
Courant de fonctionnement nominal à AC-3, 400 V
(A)
Température, limite supérieure de fonctionnement
(°C)
Degré de protection (NEMA) Classe de coordination selon IEC 60947-4-3 Type de connexion électrique pour le circuit de courant auxiliaire et de commande

156.00 €

1 3 jours 500005000001045180950.0900.310.25|0.4NonNonNonOui0|00|024|24IP20CLASS 10Connexion à visDC0.0600.460AutreClasse 2Connexion à vis

150.00 €

1 3 jours 500005000001045180950.1800.60.4|0.63NonNonNonOui230|2300|00|0IP20CLASS 10Connexion à visAC0.0900.6360AutreClasse 2Connexion à vis

158.00 €

1 3 jours 500005000001045180950.1800.60.4|0.63NonNonNonOui0|00|024|24IP20CLASS 10Connexion à visDC0.0900.6360AutreClasse 2Connexion à vis

168.00 €

1 3 jours 500005000001045180950.5501.51|1.6NonNonNonOui0|00|024|24IP20CLASS 10Connexion à visDC0.2501.660AutreClasse 2Connexion à vis

221.00 €

1 3 jours 5000050000010452001540.5501.51|1.6NonNonNonOui0|00|024|24IP20CLASS 10Connexion à visDC0.2501.660AutreClasse 2Connexion à vis

154.00 €

1 3 jours 500005000001045180950.2500.80.63|1NonNonNonOui230|2300|00|0IP20CLASS 10Connexion à visAC0.120160AutreClasse 2Connexion à vis

Assistance technique