Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MSC-D-4-M7(24VDC)
Référence pièce
|
---|
MSC-D-4-M7(24VDC) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Electricité de court-circuit conditionnel assigné, Type 2, 400 V (A) | Electricité de court-circuit conditionnel assigné, Type 2, 230 V (A) | Electricité de court-circuit conditionnel nominal, Type 1, 480 Y/277 V (A) | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V (kW) | Nombre de postes de commandement | Courant de fonctionnement nominal le (A) | Réglage du courant de libération de surcharge (A) | Protocole de prise en charge pour ASI | Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus | Réinitialisation externe possible | Montage sur rail possible | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC (V) | Degré de protection (IP) | Classe de libération | Type de raccordement électrique du circuit principal | Type de tension pour l'actionnement | Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 230 V, triphasé (kW) | Puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasé (kW) | Courant de fonctionnement nominal à AC-3, 400 V (A) | Température, limite supérieure de fonctionnement (°C) | Degré de protection (NEMA) | Classe de coordination selon IEC 60947-4-3 | Type de connexion électrique pour le circuit de courant auxiliaire et de commande | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170.00 € | 1 | 3 jours | 50000 | 50000 | 0 | 1 | 0 | 45 | 180 | 95 | 1.5 | 0 | 3.6 | 2.5|4 | Non | Non | Non | Oui | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | CLASS 10 | Connexion à vis | DC | 0.75 | 0 | 4 | 60 | Autre | Classe 2 | Connexion à vis |
Loading...
Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail | Non | Electricité de court-circuit conditionnel nominal, Type 1, 600 Y/347 V(A) | 0 | Avec transformateur | Non |
---|---|---|---|---|---|
Convient pour l'arrêt d'urgence | Non | Nombre de voyants utilisés | 0 | Protocole de prise en charge pour LON | Non |
Protocole de prise en charge pour TCP/IP | Non | Prise en charge du protocole PROFIBUS | Non | Prise en charge du protocole CAN | Non |
Prise en charge du protocole INTERBUS | Non | Prise en charge du protocole MODBUS | Non | Protocole de prise en charge pour Data-Highway | Non |
Prise en charge DeviceNet | Non | Prise en charge du protocole SUCONET | Non | Protocole de prise en charge pour SERCOS | Non |
Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety | Non | Avec déclencheur sur court-circuit | Oui | Avec fusible | Non |
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety | Non | Prise en charge du protocole EtherNet/IP | Non | Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA | Non | Prise en charge du protocole PROFINET IO | Non | Prise en charge du protocole PROFIsafe | Non |
Prise en charge du protocole SafetyBUS p | Non | Type de démarreur | Démarreur direct | Puissance nominale, 575 V, 60 Hz, triphasé(kW) | 0 |
Protection contre les surcharges compensée en température | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Démarreur DOL, le numéro d'article est le suivant: MSC-D-4-M7(24VDC).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MSC-D-4-M7(24VDC).
Configurer
Propriétés de base
Electricité de court-circuit conditionnel assigné, Type 2, 400 V(A)
Electricité de court-circuit conditionnel assigné, Type 2, 230 V(A)
Electricité de court-circuit conditionnel nominal, Type 1, 480 Y/277 V(A)
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V(kW)
Nombre de postes de commandement
Courant de fonctionnement nominal le(A)
Réglage du courant de libération de surcharge(A)
Protocole de prise en charge pour ASI
Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus
Réinitialisation externe possible
Montage sur rail possible
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
Degré de protection (IP)
Classe de libération
Type de raccordement électrique du circuit principal
Type de tension pour l'actionnement
Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 230 V, triphasé(kW)
Puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasé(kW)
Courant de fonctionnement nominal à AC-3, 400 V(A)
Température, limite supérieure de fonctionnement(°C)
Degré de protection (NEMA)
Classe de coordination selon IEC 60947-4-3
Type de connexion électrique pour le circuit de courant auxiliaire et de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MSC-D-0,4-M7(24VDC) |
MSC-D-0,63-M7(230V50HZ) |
MSC-D-0,63-M7(24VDC) |
MSC-D-4-M7(24VDC)/BBA |
MSC-D-6,3-M7(230V50HZ) |
MSC-D-6,3-M7(230V50HZ)/BBA |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Electricité de court-circuit conditionnel assigné, Type 2, 400 V (A) | Electricité de court-circuit conditionnel assigné, Type 2, 230 V (A) | Electricité de court-circuit conditionnel nominal, Type 1, 480 Y/277 V (A) | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V (kW) | Nombre de postes de commandement | Courant de fonctionnement nominal le (A) | Réglage du courant de libération de surcharge (A) | Protocole de prise en charge pour ASI | Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus | Réinitialisation externe possible | Montage sur rail possible | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC (V) | Degré de protection (IP) | Classe de libération | Type de raccordement électrique du circuit principal | Type de tension pour l'actionnement | Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 230 V, triphasé (kW) | Puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasé (kW) | Courant de fonctionnement nominal à AC-3, 400 V (A) | Température, limite supérieure de fonctionnement (°C) | Degré de protection (NEMA) | Classe de coordination selon IEC 60947-4-3 | Type de connexion électrique pour le circuit de courant auxiliaire et de commande |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.00 € | 1 | 3 jours | 50000 | 50000 | 0 | 1 | 0 | 45 | 180 | 95 | 0.09 | 0 | 0.31 | 0.25|0.4 | Non | Non | Non | Oui | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | CLASS 10 | Connexion à vis | DC | 0.06 | 0 | 0.4 | 60 | Autre | Classe 2 | Connexion à vis | ||
150.00 € | 1 | 3 jours | 50000 | 50000 | 0 | 1 | 0 | 45 | 180 | 95 | 0.18 | 0 | 0.6 | 0.4|0.63 | Non | Non | Non | Oui | 230|230 | 0|0 | 0|0 | IP20 | CLASS 10 | Connexion à vis | AC | 0.09 | 0 | 0.63 | 60 | Autre | Classe 2 | Connexion à vis | ||
158.00 € | 1 | 3 jours | 50000 | 50000 | 0 | 1 | 0 | 45 | 180 | 95 | 0.18 | 0 | 0.6 | 0.4|0.63 | Non | Non | Non | Oui | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | CLASS 10 | Connexion à vis | DC | 0.09 | 0 | 0.63 | 60 | Autre | Classe 2 | Connexion à vis | ||
223.00 € | 1 | 3 jours | 50000 | 50000 | 0 | 1 | 0 | 45 | 200 | 154 | 1.5 | 0 | 3.6 | 2.5|4 | Non | Non | Non | Oui | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | CLASS 10 | Connexion à vis | DC | 0.75 | 0 | 4 | 60 | Autre | Classe 2 | Connexion à vis | ||
161.00 € | 1 | 3 jours | 50000 | 50000 | 0 | 1 | 0 | 45 | 180 | 95 | 2.2 | 0 | 5 | 4|6.3 | Non | Non | Non | Oui | 230|230 | 0|0 | 0|0 | IP20 | CLASS 10 | Connexion à vis | AC | 1.5 | 0 | 6.3 | 60 | Autre | Classe 2 | Connexion à vis | ||
216.00 € | 1 | 3 jours | 50000 | 50000 | 0 | 1 | 0 | 45 | 200 | 154 | 2.2 | 0 | 5 | 4|6.3 | Non | Non | Non | Oui | 230|230 | 0|0 | 0|0 | IP20 | CLASS 10 | Connexion à vis | AC | 1.5 | 0 | 6.3 | 60 | Autre | Classe 2 | Connexion à vis |