Disjoncteur miniature (MCB) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FAZ-C3/1-NA

Référence pièce
FAZ-C3/1-NA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit selon EN 60898 à 400 V
(kA)
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit selon EN 60898 à 230 V
(kA)
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit Icu CEI 60947-2 à 230 V
(kA)
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit Icu CEI 60947-2 à 400 V
(kA)
Méthode de montage Type de tension Profondeur intégrée
(mm)
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Fréquence
(Hz)
Caractéristique de libération Tension nominale d'isolation (Ui)
(V)
Nombre de pôles Capacité de commutation
(kA)
Taille de construction (selon DIN 43880) Classe de limitation de courant Catégorie de surtension Degré de pollution Invariabilité de la tension de surtension nominale
(kV)
Largeur en nombre d'espacements modulaires Degré de protection (IP) Nombre de pôles protégés Commutation simultanée N-neutre Convient pour une installation encastrée Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide
(mm²)
Section transversale du conducteur connectable multipolaire
(mm²)
Température pendant le fonctionnement
(°C)
Équipement supplémentaire possible Nombre de pôles (P) Tension assignée de tenue aux chocs Uimp
(kV)

59.88 €

2 3 jours 001515-AC70.5324050|60C440---332-1IP201NonNon1|251|25-25|75Oui14

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Disjoncteur miniature (MCB), le numéro d'article est le suivant: FAZ-C3/1-NA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FAZ-C3/1-NA.

Variantes de ce produit

Référence pièce
AZ-3-C125
AZ-3-C63
AZ-3-C80
FAZ-C3/1N
FAZ-C3/2
FAZ-C3/2-DC
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit selon EN 60898 à 400 V
(kA)
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit selon EN 60898 à 230 V
(kA)
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit Icu CEI 60947-2 à 230 V
(kA)
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit Icu CEI 60947-2 à 400 V
(kA)
Méthode de montage Type de tension Profondeur intégrée
(mm)
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Fréquence
(Hz)
Caractéristique de libération Tension nominale d'isolation (Ui)
(V)
Nombre de pôles Capacité de commutation
(kA)
Taille de construction (selon DIN 43880) Classe de limitation de courant Catégorie de surtension Degré de pollution Invariabilité de la tension de surtension nominale
(kV)
Largeur en nombre d'espacements modulaires Degré de protection (IP) Nombre de pôles protégés Commutation simultanée N-neutre Convient pour une installation encastrée Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide
(mm²)
Section transversale du conducteur connectable multipolaire
(mm²)
Température pendant le fonctionnement
(°C)
Équipement supplémentaire possible Nombre de pôles (P) Tension assignée de tenue aux chocs Uimp
(kV)

446.05 €

4 3 jours 001515-AC7512540050|60C440---332-4.5IP201NonNon2.5|502.5|50-25|55Oui34

341.38 €

4 3 jours 002525-AC756340050|60C440---332-4.5IP201NonNon2.5|502.5|50-25|55Oui34

383.84 €

4 3 jours 002020-AC758040050|60C440---332-4.5IP201NonNon2.5|502.5|50-25|55Oui34

69.78 €

1 3 jours 10101515-AC70.5323050|60C440---332-2IP201OuiNon1|251|25-25|75Oui24

123.51 €

1 3 jours 10101515-AC70.5340050|60C440---332-2IP202NonNon1|251|25-25|75Oui24

208.42 €

1 3 jours 001010-DC70.5325050|60C440---332-2IP202NonNon1|251|25-25|75Oui24

Assistance technique