Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AZ-2-C63
Référence pièce
|
---|
AZ-2-C63 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit selon EN 60898 à 400 V (kA) | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit selon EN 60898 à 230 V (kA) | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit Icu CEI 60947-2 à 230 V (kA) | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit Icu CEI 60947-2 à 400 V (kA) | Méthode de montage | Type de tension | Profondeur intégrée (mm) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Fréquence (Hz) | Caractéristique de libération | Tension nominale d'isolation (Ui) (V) | Nombre de pôles | Capacité de commutation (kA) | Taille de construction (selon DIN 43880) | Classe de limitation de courant | Catégorie de surtension | Degré de pollution | Invariabilité de la tension de surtension nominale (kV) | Largeur en nombre d'espacements modulaires | Degré de protection (IP) | Nombre de pôles protégés | Commutation simultanée N-neutre | Convient pour une installation encastrée | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide (mm²) | Section transversale du conducteur connectable multipolaire (mm²) | Température pendant le fonctionnement (°C) | Équipement supplémentaire possible | Nombre de pôles (P) | Tension assignée de tenue aux chocs Uimp (kV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238.00 € | 6 | 27 jours | 0 | 0 | 25 | 25 | - | AC | 75 | 63 | 400 | 50|60 | C | 440 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | 3 | IP20 | 2 | Non | Non | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | Oui | 2 | 4 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Disjoncteur miniature (MCB), le numéro d'article est le suivant: AZ-2-C63.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AZ-2-C63.
Configurer
Propriétés de base
Méthode de montage
Nombre de pôles
Capacité de commutation(kA)
Taille de construction (selon DIN 43880)
Invariabilité de la tension de surtension nominale(kV)
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit selon EN 60898 à 400 V(kA)
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit selon EN 60898 à 230 V(kA)
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit Icu CEI 60947-2 à 230 V(kA)
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit Icu CEI 60947-2 à 400 V(kA)
Type de tension
Profondeur intégrée(mm)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Fréquence(Hz)
Caractéristique de libération
Tension nominale d'isolation (Ui)(V)
Classe de limitation de courant
Catégorie de surtension
Degré de pollution
Largeur en nombre d'espacements modulaires
Degré de protection (IP)
Nombre de pôles protégés
Commutation simultanée N-neutre
Convient pour une installation encastrée
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
Température pendant le fonctionnement(°C)
Équipement supplémentaire possible
Nombre de pôles (P)
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp(kV)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
AZ-2-C100 |
AZ-3-C100 |
AZ-3-C125 |
AZ-3-C63 |
AZ-3-C80 |
AZ-4-C100 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit selon EN 60898 à 400 V (kA) | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit selon EN 60898 à 230 V (kA) | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit Icu CEI 60947-2 à 230 V (kA) | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit Icu CEI 60947-2 à 400 V (kA) | Méthode de montage | Type de tension | Profondeur intégrée (mm) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Fréquence (Hz) | Caractéristique de libération | Tension nominale d'isolation (Ui) (V) | Nombre de pôles | Capacité de commutation (kA) | Taille de construction (selon DIN 43880) | Classe de limitation de courant | Catégorie de surtension | Degré de pollution | Invariabilité de la tension de surtension nominale (kV) | Largeur en nombre d'espacements modulaires | Degré de protection (IP) | Nombre de pôles protégés | Commutation simultanée N-neutre | Convient pour une installation encastrée | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide (mm²) | Section transversale du conducteur connectable multipolaire (mm²) | Température pendant le fonctionnement (°C) | Équipement supplémentaire possible | Nombre de pôles (P) | Tension assignée de tenue aux chocs Uimp (kV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
292.00 € | 6 | 27 jours | 0 | 0 | 20 | 20 | - | AC | 75 | 100 | 400 | 50|60 | C | 440 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | 3 | IP20 | 2 | Non | Non | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | Oui | 2 | 4 | ||
427.00 € | 4 | 3 jours | 0 | 0 | 20 | 20 | - | AC | 75 | 100 | 400 | 50|60 | C | 440 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | 4.5 | IP20 | 1 | Non | Non | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | Oui | 3 | 4 | ||
456.00 € | 4 | 3 jours | 0 | 0 | 15 | 15 | - | AC | 75 | 125 | 400 | 50|60 | C | 440 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | 4.5 | IP20 | 1 | Non | Non | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | Oui | 3 | 4 | ||
349.00 € | 4 | 3 jours | 0 | 0 | 25 | 25 | - | AC | 75 | 63 | 400 | 50|60 | C | 440 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | 4.5 | IP20 | 1 | Non | Non | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | Oui | 3 | 4 | ||
393.00 € | 4 | 3 jours | 0 | 0 | 20 | 20 | - | AC | 75 | 80 | 400 | 50|60 | C | 440 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | 4.5 | IP20 | 1 | Non | Non | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | Oui | 3 | 4 | ||
562.00 € | 3 | 3 jours | 0 | 0 | 20 | 20 | - | AC | 75 | 100 | 400 | 50|60 | C | 440 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | 6 | IP20 | 1 | Oui | Non | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | Oui | 4 | 4 |