Plaque de bouton (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M22-XD-B

Référence pièce
M22-XD-B
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Imprimer Type de construction Mentions légales Symboles ISO

2.13 €

10 3 jours BleuSans impressionPlatSans impression

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 0 Diamètre extérieur(mm) 22 Hauteur(mm) 0
Forme Rond Diamètre du programme(mm) 22 Gravable Non
Convient pour bouton poussoir Oui Convient aux boutons-poussoirs lumineux Non Convient pour voyant lumineux Non
Bouton-poussoir champignon Non Convient pour lampe de signalisation Non Convient pour Interrupteur Non

Vous vous trouvez sur la page de Plaque de bouton, le numéro d'article est le suivant: M22-XD-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M22-XD-B.

Variantes de ce produit

Référence pièce
M22-XD-B-GB14
M22-XD-B-X6
M22-XD-G
M22-XD-G-GB1
M22-XD-G-X1
M22-XD-G-X2
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Couleur Imprimer Type de construction Mentions légales Symboles ISO

3.04 €

10 3 jours BleuRESETPlatAutre

3.04 €

10 3 jours BleuAutrePlatAutre

2.13 €

1 3 jours

Stock

VertSans impressionPlatSans impression

3.04 €

10 3 jours VertSTARTPlatAutre

3.04 €

1 3 jours

Stock

VertAutrePlat"Symbole "" je """

3.04 €

10 3 jours VertAutrePlat"Symbole "" II """

Assistance technique