Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
M22-XD-G-GB1
Référence pièce
|
---|
M22-XD-G-GB1 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Largeur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Forme | Imprimer | Type de construction | Diamètre du programme (mm) | Mentions légales Symboles ISO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.02 € | 10 | 3 jours | Vert | 0 | 22 | Rond | START | Plat | 22 | Autre |
Loading...
Hauteur(mm) | 0 | Gravable | Non | Convient pour bouton poussoir | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Convient aux boutons-poussoirs lumineux | Non | Convient pour voyant lumineux | Non | Bouton-poussoir champignon | Non |
Convient pour lampe de signalisation | Non | Convient pour Interrupteur | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Plaque de bouton, le numéro d'article est le suivant: M22-XD-G-GB1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M22-XD-G-GB1.
Configurer
Propriétés de base
Type
Couleur
Largeur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Forme
Imprimer
Type de construction
Diamètre du programme(mm)
Mentions légales Symboles ISO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
M22-XD-B-GB14 |
M22-XD-B-X6 |
M22-XD-G |
M22-XD-G-X1 |
M22-XD-G-X2 |
M22-XD-R |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couleur | Largeur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Forme | Imprimer | Type de construction | Diamètre du programme (mm) | Mentions légales Symboles ISO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.02 € | 10 | 3 jours | Bleu | 0 | 22 | Rond | RESET | Plat | 22 | Autre | |||
3.02 € | 10 | 3 jours | Bleu | 0 | 22 | Rond | Autre | Plat | 22 | Autre | |||
2.13 € | 1 |
Jour même
Stock | Vert | 0 | 22 | Rond | Sans impression | Plat | 22 | Sans impression | |||
3.02 € | 1 |
Jour même
Stock | Vert | 0 | 22 | Rond | Autre | Plat | 22 | "Symbole "" je """ | |||
3.02 € | 10 | 3 jours | Vert | 0 | 22 | Rond | Autre | Plat | 22 | "Symbole "" II """ | |||
2.13 € | 10 | 3 jours | Rouge | 0 | 22 | Rond | Sans impression | Plat | 22 | Sans impression |