• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Plaque de bouton (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M22-XD-S-X5

Référence pièce
M22-XD-S-X5
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Largeur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Forme Imprimer Type de construction Diamètre du programme
(mm)
Mentions légales Symboles ISO

3.02 €

10 3 jours Noir022RondAutrePlat22"Symbole "" - """

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur(mm) 0 Gravable Non Convient pour bouton poussoir Oui
Convient aux boutons-poussoirs lumineux Non Convient pour voyant lumineux Non Bouton-poussoir champignon Non
Convient pour lampe de signalisation Non Convient pour Interrupteur Non

Vous vous trouvez sur la page de Plaque de bouton, le numéro d'article est le suivant: M22-XD-S-X5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M22-XD-S-X5.

Variantes de ce produit

Référence pièce
M22-XD-B-GB14
M22-XD-B-X6
M22-XD-G
M22-XD-S-X7
M22-XD-S-X8
M22-XD-S-X9
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Couleur Largeur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Forme Imprimer Type de construction Diamètre du programme
(mm)
Mentions légales Symboles ISO

3.02 €

10 3 jours Bleu022RondRESETPlat22Autre

3.02 €

10 3 jours Bleu022RondAutrePlat22Autre

2.13 €

1 Jour même

Stock

Vert022RondSans impressionPlat22Sans impression

3.02 €

10 3 jours Noir022RondAutrePlat22"Symbole "" flèche """

3.02 €

10 3 jours Noir022RondAutrePlat22"Symbole "" flèche """

3.02 €

10 3 jours Noir022RondAutrePlat22Autre

Assistance technique