Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
M22-XD-S-X7 |
M22-XD-S-X8 |
M22-XDP-S-X7 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Imprimer | Type de construction | Mentions légales Symboles ISO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.91 € | 10 | 3 jours | Noir | Autre | Plat | "Symbole "" flèche """ | |||
2.91 € | 10 | 3 jours | Noir | Autre | Plat | "Symbole "" flèche """ | |||
2.91 € | 10 | 3 jours | Noir | Autre | Plat | "Symbole "" flèche """ |
Loading...
Largeur(mm) | 0 | Diamètre extérieur(mm) | 22 | Hauteur(mm) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Rond | Diamètre du programme(mm) | 22 | Gravable | Non |
Convient pour bouton poussoir | Oui | Convient aux boutons-poussoirs lumineux | Non | Convient pour voyant lumineux | Non |
Bouton-poussoir champignon | Non | Convient pour lampe de signalisation | Non | Convient pour Interrupteur | Non |
Configurer
Propriétés de base
Type
Couleur
Imprimer
Type de construction
Mentions légales Symboles ISO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles