Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TSSD1NO
Référence pièce
|
---|
TSSD1NO |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Type de contact | Largeur en nombre d'espacements modulaires | Réseau synchrone | Contrôlé par quartz | Présélection de commutation | Type de tension de la tension d'alimentation | Tension d'alimentation (V) | Tension d'alimentation de fréquence (Hz) | Autonomie en heures | Précision par jour (s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.50 € | 1 | 3 jours | 17.5 | 65.5 | 2 contacts normalement ouverts | 1 | vrai | vrai | vrai | AC | 230|230 | 50|50 | 0 | 0 |
Loading...
Méthode de montage | Rail DIN | Hauteur(mm) | 90 | Nombre de canaux | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Programme hebdomadaire | faux | Programme annuel | faux | 60 programme minimum | faux |
programme 24h | vrai | Commutation automatique heure d'été/heure l'hiver | faux | Fonctionnement manuel | vrai |
Contact de Interrupteur libre de potentiel | vrai | Autonomie en années | 0 | Temps de commutation le plus court canal 1(le minimum) | 15 |
Temps de commutation le plus court canal 2(le minimum) | 0 | Electricité de commutation nominal à 250 V AC(A) | 16 | Décalage de programme diviser 1(le minimum) | 15 |
Décalage de programme diviser 2(le minimum) | 0 | Degré de protection (IP) | IP20 |
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur horaire de connexion en série, le numéro d'article est le suivant: TSSD1NO.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSSD1NO.
Configurer
Propriétés de base
Type
Largeur(mm)
Profondeur(mm)
Type de contact
Largeur en nombre d'espacements modulaires
Réseau synchrone
Contrôlé par quartz
Présélection de commutation
Type de tension de la tension d'alimentation
Tension d'alimentation(V)
Tension d'alimentation de fréquence(Hz)
Autonomie en heures
Précision par jour(s)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TSQD1CO |
TSQD1NO |
TSSD1CO |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Type de contact | Largeur en nombre d'espacements modulaires | Réseau synchrone | Contrôlé par quartz | Présélection de commutation | Type de tension de la tension d'alimentation | Tension d'alimentation (V) | Tension d'alimentation de fréquence (Hz) | Autonomie en heures | Précision par jour (s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.00 € | 1 | 3 jours | 54 | 65.6 | Contact inverseur | 3 | faux | vrai | vrai | AC | 110|230 | 45|60 | 200 | 1 | |||
117.00 € | 1 | 3 jours | 17.5 | 65.5 | 2 contacts normalement ouverts | 1 | faux | vrai | faux | AC/DC | 230|240 | 45|60 | 72 | 1 | |||
103.00 € | 1 | 3 jours | 54 | 65.6 | Contact inverseur | 3 | vrai | faux | vrai | AC | 230|230 | 50|50 | 0 | 0 |