Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ASOHC230
Méthode de montage | Rail DIN | Largeur(mm) | 36 | Modèle | Analogue |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | 70 | Type de tension | AC | Profondeur intégrée(mm) | 70 |
Type de couvercle | Réseau synchrone | Largeur en nombre d'espacements modulaires | 2.1 | Tension d'entrée(V) | 230|230 |
Montage sur une épaisseur de mur maximale(mm) | 0 | Largeur de plaque avant(mm) | 36 | Hauteur de la plaque frontale(mm) | 45 |
Ouverture du panneau de diamètre(mm) | 0 | Voyant de fonctionnement | vrai | Fonction de réinitialisation | Aucun |
Zone de comptage(h) | 10000 | Degré de protection (IP) | IP20 | Nombre de chiffres de numérotation | 7 |
Précision par jour(s) | 0.02 | Tension d'entrée de fréquence(Hz) | 50|60 | Degré de protection (NEMA) | — |
Vous vous trouvez sur la page de Compteurs d'heures de fonctionnement, le numéro d'article est le suivant: ASOHC230.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ASOHC230.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles