Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
XME0206C |
XME0406C |
XMN130406C |
XMN230606C |
XMN330806C |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Modèle | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Numéro RAL | Convient à la largeur hors-tout du boîtier (mm) | Position de montage | Matériau | Nombre d’unités de hauteur | Fini de surface | Convient à la hauteur hors-tout du boîtier (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.83 € | 1 | 15 jours | - | - | 49 | - | - | 600 | - | Acier | 0 | Revêtement par poudre | 50 | |||
68.67 € | 1 | 3 jours | - | - | 99 | - | - | 600 | - | Acier | 0 | Revêtement par poudre | 100 | |||
78.83 € | 1 | 33 jours | Gris | Plaque aveugle | 99 | 10 | 7035 | - | Autre | Métal | - | - | - | |||
92.83 € | 1 | 14 jours | Gris | Plaque aveugle | 149 | 10 | 7035 | - | Autre | Métal | - | - | - | |||
93.50 € | 1 | 22 jours | Gris | Plaque aveugle | 199 | 10 | 7035 | - | Autre | Métal | - | - | - |
Loading...
Largeur(mm) | 500 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Modèle
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Numéro RAL
Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm)
Position de montage
Matériau
Nombre d’unités de hauteur
Fini de surface
Convient à la hauteur hors-tout du boîtier(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles