Couvercle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D125-CI23-RAL7035
D125-CI43-RAL7035
D125-CI44-RAL7035
D150-CI23-RAL7035
D150-CI43-RAL7035
D150-CI44-RAL7035
D200-CI43-RAL7035
D200-CI44-RAL7035
D200-CI45-RAL7035
D200-CI48-RAL7035
D250-CI48-NZM-RTR
D250-CI48-RAL7035
DILM32-XIP2X
DILM65-XIP2X
DILM150-XIP2X
DILM400-XHBS1
NZM1-4-XKSA
NZM1-XKSA
NZM2-4-XKSA
NZM2-4-XKSAE
NZM2-XAVPR
NZM2-XKSA
NZM2-XKSAE
NZM3-4-XKSA
NZM3-4-XKSAE
NZM3-4-XKSAV
NZM3-XAVPR
NZM3-XKSA
NZM3-XKSAE
NZM3-XKSAV
NZM4-4-XKSA
NZM4-XKSA
NZM4-XKSAV
SBS-RS60
XPC0606
XPC0608
ZSD-ABDK/P/LAOE
ZSD-H300/OA/KLP
ZSD-H450/OA/KLP
ZSD-KPD/WS
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Largeur
(mm)
Modèle Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Numéro RAL Type d’accessoire Capacité max. de charge
(kg)
Avec entrée de câble Convient à la largeur hors-tout du boîtier
(mm)
Convient à la profondeur hors-tout du boîtier
(mm)
Avec désaérage Position de montage Matériau Nombre d’unités de hauteur Utilisable en extérieur Fini de surface Convient à la hauteur hors-tout du boîtier
(mm)
Utilisable pour platelage de toit Utilisable pour platelage de plancher

48.46 €

1 5 jours Gris187.5-250307035--Non187.5125Non-Plastique-OuiAutre-NonNon
-

58.65 €

1 4 jours Gris250-375307035--Non250125Non-Plastique-OuiAutre-NonNon

90.88 €

1 4 jours Gris375-375307035--Non375125Non-Plastique-OuiAutre-NonNon
-

50.25 €

1 4 jours Gris187.5-250557035--Non187.5150Non-Plastique-OuiAutre-NonNon

63.84 €

1 7 jours Gris250-375557035--Non250150Non-Plastique-OuiAutre-NonNon

120.67 €

1 4 jours Gris375-375557035--Non375150Non-Plastique-OuiAutre-NonNon

74.94 €

1 10 jours Gris250-375707035--Non250200Non-Plastique-OuiAutre-NonNon
-

123.51 €

1 31 jours Gris375-375707035--Non375200Non-Plastique-OuiAutre-NonNon

137.67 €

1 11 jours Gris375-500707035--Non375200Non-Plastique-OuiAutre-NonNon
-

223.44 €

1 4 jours Gris375-750707035--Non375200Non-Plastique-OuiAutre-NonNon

322.45 €

1 4 jours Gris375-5001807035--Non375250Non-Plastique-OuiAutre-NonNon

291.33 €

1 4 jours Gris375-750857035--Non375250Non-Plastique-OuiAutre-NonNon
-

15.29 €

1 4 jours ------Couvercle-------------

2.37 €

8 4 jours ------Couvercle-------------

2.72 €

8 4 jours ------Couvercle-------------
-

31.87 €

1 4 jours ------Couvercle-------------

26.23 €

1 4 jours --Autre-----------------
-

19.15 €

1 4 jours --Autre-----------------

30.57 €

1 4 jours --Autre-----------------
-

29.52 €

1 4 jours --Autre-----------------
-

18.49 €

1 4 jours --Autre-----------------

25.00 €

1 4 jours --Autre-----------------

24.89 €

1 4 jours --Autre-----------------

48.21 €

1 4 jours --Autre-----------------

46.12 €

1 4 jours --Autre-----------------
-

117.11 €

1 5 jours --Autre-----------------

28.20 €

1 5 jours --Autre-----------------
-

34.62 €

1 4 jours --Autre-----------------

33.40 €

1 43 jours --Autre-----------------
-

86.68 €

1 4 jours --Autre-----------------

130.16 €

1 4 jours --Autre-----------------

96.97 €

1 4 jours --Autre-----------------

109.43 €

1 4 jours --Autre-----------------

3.78 €

10 4 jours ------Profilé de protection de contact-------------

219.78 €

1 4 jours Autre505Couvercle60030------AutrePlastique------

346.31 €

1 4 jours Autre705Couvercle60030------AutrePlastique------

33.11 €

1 5 jours -225-110-----0---Plastique0-Sans revêtement0--

47.42 €

1 4 jours -250-300-----0---Plastique0-Sans revêtement0--

57.91 €

1 4 jours -250-450-----0---Plastique0-Sans revêtement0--

37.44 €

12 4 jours Gris200Autre140500-0-00--Plastique---0--

Loading...

  1. 1

Assistance technique