Cabochon, voyant blanche, affleurant, AB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M22-XL-W-D4

Référence pièce
M22-XL-W-D4
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.04 €

10 37 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 0 Hauteur(mm) 8 Lentille de couleur Blanc
extérieur(mm) 29.6 Type de construction Plat Diamètre d’encastrement(mm) 22
Forme de la lime Rond Étiqueté vrai

Vous vous trouvez sur la page de Cabochon, voyant blanche, affleurant, AB, le numéro d'article est le suivant: M22-XL-W-D4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M22-XL-W-D4.

Assistance technique