Insérez l'étiquette, opération transparent et manuelle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

40LQ18

Référence pièce
40LQ18
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
- 20 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 18 Hauteur(mm) 18 Lentille de couleur Autre
extérieur(mm) 0 Type de construction Plat Diamètre d’encastrement(mm) 16
Forme de la lime Carrée Étiqueté vrai

Vous vous trouvez sur la page de Insérez l'étiquette, opération transparent et manuelle, le numéro d'article est le suivant: 40LQ18.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 40LQ18.

Assistance technique