Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
M22-XL-W-D16 |
M22-XL-W-GB16 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre d’encastrement (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.04 € | 10 | 37 jours | 22 | |||
3.04 € | 10 | 37 jours | 22.5 |
Loading...
Largeur(mm) | 0 | Hauteur(mm) | 8 | Lentille de couleur | Blanc |
---|---|---|---|---|---|
extérieur(mm) | 29.6 | Type de construction | Plat | Forme de la lime | Rond |
Étiqueté | vrai |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre d’encastrement(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles