Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
M22-XL-W-D18
Largeur(mm) | 0 | Hauteur(mm) | 8 | Lentille de couleur | Blanc |
---|---|---|---|---|---|
extérieur(mm) | 29.6 | Type de construction | Plat | Diamètre d’encastrement(mm) | 22 |
Forme de la lime | Rond | Étiqueté | vrai |
Vous vous trouvez sur la page de Cabochon, voyant blanche, affleurant, DECREASE, le numéro d'article est le suivant: M22-XL-W-D18.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M22-XL-W-D18.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles