Insérer l'étiquette, transparent, débrider

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

54LQ25

Référence pièce
54LQ25
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
- 20 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 25 Hauteur(mm) 25 Lentille de couleur Autre
extérieur(mm) 0 Type de construction Plat Diamètre d’encastrement(mm) 16
Forme de la lime Carrée Étiqueté vrai

Vous vous trouvez sur la page de Insérer l'étiquette, transparent, débrider, le numéro d'article est le suivant: 54LQ25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 54LQ25.

Assistance technique