Combinaison de boutons- Bouton à l'intérieur du boîtier, OFF, on + voyant lumineux, arrêt d'urgence, asi

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M22-I1/2-M1-ASI

Référence pièce
M22-I1/2-M1-ASI
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

593.27 €

1 13 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de postes de commandement 3 Couvercle du boîtier de couleur Gris Convient pour l'arrêt d'urgence Oui
Matériau du boîtier Plastique Nombre de voyants utilisés 0 Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V) 0|0
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V) 0|0 Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V) 0|0 Degré de protection (IP) IP65
Nombre de boutons-poussoirs 2 Nombre de sélecteurs 0 Nombre de commutateurs 0
Nombre de boutons-poussoirs en forme de champignon 1 Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 0 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 0
Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0 Degré de protection (NEMA) Autre

Vous vous trouvez sur la page de Combinaison de boutons- Bouton à l'intérieur du boîtier, OFF, on + voyant lumineux, arrêt d'urgence, asi, le numéro d'article est le suivant: M22-I1/2-M1-ASI.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M22-I1/2-M1-ASI.

Assistance technique