Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
M22-D-G-X1/K10 |
M22-D-G-X1/KC11/I |
M22-D-R-X0/K01 |
M22-D-R-X0/KC11/I |
M22-I2-M1 |
M22-I3-M1 |
M22-I3-M2 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre du trou (mm) | Bouton de couleur | Convient pour l'éclairage | Nombre de postes de commandement | Couvercle du boîtier de couleur | Retour à ressort | Convient pour l'arrêt d'urgence | Type de bouton | Matériau du boîtier | Nombre de voyants utilisés | Anneau avant de couleur | Type de raccordement électrique | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC (V) | Largeur d'ouverture (mm) | Hauteur d’ouverture (mm) | Nombre de boutons-poussoirs | Nombre de sélecteurs | Nombre de commutateurs | Matériau de l'anneau avant | Avec anneau avant | Lentille de type construction | Voyant de tension d'alimentation (V) | Nombre de boutons-poussoirs en forme de champignon | Verrouillage de la fonction de commutation | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.12 € | 5 | 12 jours | 22 | Vert | Non | 1 | - | Oui | - | Plat | - | - | Chrome | Connexion à vis | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | Plastique | Oui | Rond | 0 | - | Non | 0 | 1 | |||
38.38 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 1 | Gris | - | Non | - | Plastique | 0 | - | - | 115|500 | 115|500 | 24|220 | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 1 | |||
18.12 € | 5 | 12 jours | 22 | Rouge | Non | 1 | - | Oui | - | Plat | - | - | Chrome | Connexion à vis | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | Plastique | Oui | Rond | 0 | - | Non | 1 | 0 | |||
38.38 € | 1 | 4 jours | - | - | - | 1 | Gris | - | Non | - | Plastique | 0 | - | - | 115|500 | 115|500 | 24|220 | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 1 | |||
63.98 € | 1 | 4 jours | - | - | - | 2 | Gris | - | Non | - | Plastique | 0 | - | - | 115|500 | 115|500 | 24|220 | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 2 | 2 | |||
87.08 € | 1 | 4 jours | - | - | - | 3 | Gris | - | Non | - | Plastique | 0 | - | - | 115|500 | 115|500 | 24|220 | - | - | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 2 | 2 | |||
93.68 € | 1 | 4 jours | - | - | - | 3 | Gris | - | Non | - | Plastique | 1 | - | - | 85|264 | 85|264 | 0|0 | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 2 | 2 |
Loading...
Degré de protection (IP) | IP67/IP69K | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 | Degré de protection (NEMA) | 4X |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre du trou(mm)
Bouton de couleur
Convient pour l'éclairage
Nombre de postes de commandement
Couvercle du boîtier de couleur
Retour à ressort
Convient pour l'arrêt d'urgence
Type de bouton
Matériau du boîtier
Nombre de voyants utilisés
Anneau avant de couleur
Type de raccordement électrique
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
Largeur d'ouverture(mm)
Hauteur d’ouverture(mm)
Nombre de boutons-poussoirs
Nombre de sélecteurs
Nombre de commutateurs
Matériau de l'anneau avant
Avec anneau avant
Lentille de type construction
Voyant de tension d'alimentation(V)
Nombre de boutons-poussoirs en forme de champignon
Verrouillage de la fonction de commutation
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles