Borne de raccordement conducteur 16 à 120 mm²

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AKU120/5
AKU120/10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur barre collectrice
(mm)

5.45 €

25 4 jours 5|5
-

5.45 €

25 6 jours 10|10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Utilisable avec Profilé plat Section max. de conducteur(mm²) 120 Largeur de collier(mm) 23.5
Largeur barre collectrice(mm) 0|0 Pour connexion de conducteur plat Oui Pour connexion de conducteur rond Oui
Pour connexion de conducteur sectoriel Oui Courant assigné d’emploi max. Ie(A) 440

Assistance technique