Interrupteur d'intensité lumineuse du tableau de distribution

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SRSD1COW
SRSD1NO
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Profondeur intégrée
(mm)
Largeur en nombre d'espacements modulaires Capteur de lumière de degré de protection (IP) Plage de réglage valeur de luminosité
(lx)
- 1 Devis 69.22IP552|2000
1 Devis 65.51IP542|100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Rail DIN Tension nominale(V) 230 Fréquence nominale(Hz) 50|60
Capteur de lumière à tension nominale(V) 0 Courant de commutation de courant (cos phi = 0,6)(A) 0 Charge maximale des lampes à incandescence(W) 2300
Capteur de lumière de longueur maximale du conducteur(m) 100 Lampe fluorescente à charge maximale(VA) 2300 Lampe fluorescente à charge maximale (Circuit en duo)(VA) 2300
Lampe fluorescente à charge maximale (compensation parallèle)(VA) 400 Avec arrêt nocturne programmable Non Entrée de bouton poussoir Non
Degré de protection (IP) IP20 Courant nominal de l'interrupteur général(A) 16 Capteur de lumière de classe de protection II
Méthode de montage capteur de lumière Applique murale

Assistance technique