Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EASY721-DC-TCX
Référence pièce
|
---|
EASY721-DC-TCX |
Référence pièce | Relatif à | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Extensible | Courant de commutation (A) | Avec minuterie | Avec afficheur | Nombre d'entrées numériques | Nombre de sorties vidéo numériques | Nombre d'entrées analogiques | Nombre de sorties analogiques | Type de tension d'alimentation | Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel | Nombre d'interfaces matérielles autres | Protocole de prise en charge pour TCP/IP | Protocole de prise en charge pour MODBUS | Protocole de prise en charge pour d'autres systèmes de bus | Avec sortie relais | Catégorie selon EN 954-1 | Encastrement avant possible | Dispositif d'extension | Appareil de base | Tension d'alimentation AC 50 Hz (V) | Tension d'alimentation AC 60 Hz (V) | Tension d'alimentation DC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 107.5 | 58 | Oui | 8 | Oui | Non | 12 | 8 | 4 | 0 | DC | 0 | 1 | Non | Non | Non | Non | Aucun | Non | Non | Oui | 0|0 | 0|0 | 20.4|28.8 |
Loading...
Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail | Non | Hauteur(mm) | 90 | Convient aux fonctions de sécurité | Non |
---|---|---|---|---|---|
Protocole de prise en charge pour LON | Non | Nombre d'interfaces matérielles RS-232 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-422 | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles RS-485 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles série TTY | 0 | Nombre d'interfaces matérielles USB | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles en parallèle | 0 | Avec interface optique | Non | Protocole de prise en charge pour ASI | Non |
Protocole de prise en charge pour PROFIBUS | Non | Protocole de prise en charge pour CAN | Non | Protocole de prise en charge pour INTERBUS | Non |
Protocole de prise en charge pour KNX | Non | Protocole de prise en charge pour Data-Highway | Non | Protocole de prise en charge pour DeviceNet | Non |
Protocole de prise en charge pour SUCONET | Non | Redondance | Non | Montage sur rail possible | Oui |
Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz | Aucun | Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière | Aucun | Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) | Non |
Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) | Non | Degré de protection (IP) | IP20 | Protocole de prise en charge pour SERCOS | Non |
Protocole de support pour la sécurité INTERBUS | Non | Nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 | Nombre d'interfaces matérielles sans fil HW | 0 |
Assemblage en rack possible | Non | Montage mural/direct | Oui | Norme Radio Bluetooth | Non |
Norme Radio WLAN 802.11 | Non | Maître de liaison I/O | Non | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Aucun |
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety | Non | Prise en charge du protocole pour EtherNet/IP | Non | Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA | Non | Protocole de prise en charge pour PROFINET IO | Non | Protocole de prise en charge pour PROFIsafe | Non |
Protocole de support pour SafetyBUS p | Non | Radio GPRS standard | Non | Radio GSM standard | Non |
Radio UMTS standard | Non | SIL selon IEC 61508 | Aucun |
Vous vous trouvez sur la page de Relais de contrôle, le numéro d'article est le suivant: EASY721-DC-TCX.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EASY721-DC-TCX.
Configurer
Propriétés de base
Type
Largeur(mm)
Profondeur(mm)
Extensible
Courant de commutation(A)
Avec minuterie
Avec afficheur
Nombre d'entrées numériques
Nombre de sorties vidéo numériques
Nombre d'entrées analogiques
Nombre de sorties analogiques
Type de tension d'alimentation
Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel
Nombre d'interfaces matérielles autres
Protocole de prise en charge pour TCP/IP
Protocole de prise en charge pour MODBUS
Protocole de prise en charge pour d'autres systèmes de bus
Avec sortie relais
Catégorie selon EN 954-1
Encastrement avant possible
Dispositif d'extension
Appareil de base
Tension d'alimentation AC 50 Hz(V)
Tension d'alimentation AC 60 Hz(V)
Tension d'alimentation DC(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
EASY-E4-UC-12RCX1 |
EASY200-EASY |
EASY512-AB-RC |
EASY819-AC-RC |
EASY819-AC-RCX |
EASY819-DC-RC |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Extensible | Courant de commutation (A) | Avec minuterie | Avec afficheur | Nombre d'entrées numériques | Nombre de sorties vidéo numériques | Nombre d'entrées analogiques | Nombre de sorties analogiques | Type de tension d'alimentation | Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel | Nombre d'interfaces matérielles autres | Protocole de prise en charge pour TCP/IP | Protocole de prise en charge pour MODBUS | Protocole de prise en charge pour d'autres systèmes de bus | Avec sortie relais | Catégorie selon EN 954-1 | Encastrement avant possible | Dispositif d'extension | Appareil de base | Tension d'alimentation AC 50 Hz (V) | Tension d'alimentation AC 60 Hz (V) | Tension d'alimentation DC (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172.00 € | 1 | 3 jours | 71.5 | 58 | Oui | 8 | Oui | Non | 8 | 4 | 4 | 0 | AC/DC | 1 | 1 | Oui | Oui | Non | Oui | — | Oui | Non | Oui | 20.4|28.8 | 20.4|28.8 | 10.2|28.8 | |||
- | - | 1 | Devis | 36 | 60 | Oui | 0 | Non | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | DC | 0 | 2 | Non | Non | Non | Non | Aucun | Non | Oui | Non | 0|0 | 0|0 | 0|0 | ||
- | - | 1 | Devis | 71.5 | 58 | Non | 8 | Oui | Oui | 8 | 4 | 2 | 0 | AC | 0 | 1 | Non | Non | Non | Oui | Aucun | Non | Non | Oui | 20.4|26.4 | 20.4|26.4 | 0|0 | ||
- | 1 | Devis | 107.5 | 72 | Oui | 8 | Oui | Oui | 12 | 6 | 0 | 0 | AC | 0 | 3 | Non | Non | Oui | Oui | Aucun | Non | Non | Oui | 85|264 | 85|264 | 0|0 | |||
- | - | 1 | Devis | 107.5 | 72 | Oui | 8 | Oui | Non | 12 | 6 | 0 | 0 | AC | 0 | 3 | Non | Non | Oui | Oui | Aucun | Non | Non | Oui | 85|264 | 85|264 | 0|0 | ||
- | - | 1 | Devis | 107.5 | 72 | Oui | 8 | Oui | Oui | 12 | 6 | 4 | 0 | DC | 0 | 3 | Non | Non | Oui | Oui | Aucun | Non | Non | Oui | 0|0 | 0|0 | 20.4|28.8 |