Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MFD-TAP13-PT-A |
MFD-TAP13-PT-B |
MFD-TP12-PT-A |
Référence pièce | Relatif à | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Nombre de sorties analogiques | Tension de sortie | Résolution des sorties analogiques (Bit) | Entrées analogiques configurables | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 89 | 90 | 25 | 1 | Oui | 12 | Oui | |||
- | 1 | Devis | 90 | 25 | 89 | 1 | Oui | 12 | Non | ||
- | 1 | Devis | 90 | 25 | 89 | 0 | Non | 0 | Non |
Loading...
Convient aux fonctions de sécurité | Non | Nombre d'entrées analogiques | 2 | Courant d'entrée | Non |
---|---|---|---|---|---|
Tension d'entrée | Oui | Entrée, résistance | Non | Entrée, thermomètre à résistance | Oui |
Thermocouple d'entrée | Non | Signal d'entrée, configurable | Oui | Courant de sortie | Non |
Signal de sortie configurable | Non | Résolution des entrées analogiques(Bit) | 12 | Type de connexion électrique | Connexion avec collier à ressort |
Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz | Aucun | Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière | Aucun | Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) | Non |
Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) | Non | Catégorie selon EN 954-1 | — | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Aucun |
Sorties analogiques configurables | Non | SIL selon IEC 61508 | Aucun |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Nombre de sorties analogiques
Tension de sortie
Résolution des sorties analogiques(Bit)
Entrées analogiques configurables
Type
Propriétés optionnelles