Relais de contrôle, easyE4 (extensible, Ethernet), 100 - 240 V AC, 110 - 240 V DC, entrées numériques : 8, Sorties numériques : 4 relais, borne à vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EASY-E4-AC-12RC1
EASY-E4-AC-12RCX1
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Avec afficheur

211.75 €

1 4 jours Oui

183.76 €

1 4 jours Non

Loading...

  1. 1

Informations de base

Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail Non Largeur(mm) 71.5 Hauteur(mm) 90
Profondeur(mm) 58 Extensible Oui Courant de commutation(A) 8
Avec minuterie Oui Convient aux fonctions de sécurité Non Nombre d'entrées numériques 8
Nombre de sorties vidéo numériques 4 Nombre d'entrées analogiques 0 Nombre de sorties analogiques 0
Type de tension d'alimentation AC/DC Protocole de prise en charge pour LON Non Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel 1
Nombre d'interfaces matérielles RS-232 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-422 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-485 0
Nombre d'interfaces matérielles série TTY 0 Nombre d'interfaces matérielles USB 0 Nombre d'interfaces matérielles en parallèle 0
Nombre d'interfaces matérielles autres 1 Avec interface optique Non Protocole de prise en charge pour TCP/IP Oui
Protocole de prise en charge pour ASI Non Protocole de prise en charge pour PROFIBUS Non Protocole de prise en charge pour CAN Non
Protocole de prise en charge pour INTERBUS Non Protocole de prise en charge pour KNX Non Protocole de prise en charge pour MODBUS Oui
Protocole de prise en charge pour Data-Highway Non Protocole de prise en charge pour DeviceNet Non Protocole de prise en charge pour SUCONET Non
Protocole de prise en charge pour d'autres systèmes de bus Non Redondance Non Avec sortie relais Oui
Montage sur rail possible Oui Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz Aucun Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière Aucun
Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) Non Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) Non Degré de protection (IP) IP20
Protocole de prise en charge pour SERCOS Non Protocole de support pour la sécurité INTERBUS Non Catégorie selon EN 954-1
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET 0 Nombre d'interfaces matérielles sans fil HW 0 Encastrement avant possible Oui
Assemblage en rack possible Non Montage mural/direct Oui Dispositif d'extension Non
Norme Radio Bluetooth Non Norme Radio WLAN 802.11 Non Appareil de base Oui
Maître de liaison I/O Non Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Aucun Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Non
Prise en charge du protocole pour EtherNet/IP Non Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus Non Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA Non
Protocole de prise en charge pour PROFINET IO Non Protocole de prise en charge pour PROFIsafe Non Protocole de support pour SafetyBUS p Non
Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) 85|264 Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) 85|264 Tension d'alimentation DC(V) 85|264
Radio GPRS standard Non Radio GSM standard Non Radio UMTS standard Non
SIL selon IEC 61508 Aucun

Assistance technique