branche AS-i M12

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ZB2-100-AZ1

Référence pièce
ZB2-100-AZ1
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

25.00 €

1 34 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Modèle Adaptateur T Tension nominale(V) 24 Blindé non
Nombre de pôles 2 Type de contact Femelle Matériau du boîtier Métal/plastique
Température ambiante(°C) 0|85 Température de fonctionnement(°C) 0|50 Matériau de surface de contact Autre
Degré de pollution 3 Degré de protection (IP), monté IP67 Courant nominal d'entrée(A) 1
Matériau de la bague filetée Acier inoxydable Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre

Vous vous trouvez sur la page de branche AS-i M12, le numéro d'article est le suivant: ZB2-100-AZ1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZB2-100-AZ1.

Assistance technique