Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fonction | Avec afficheur | Tension de fonctionnement nominale (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC (V) | Degré de protection (IP) | Classe de libération | Courant de fonctionnement nominal Ie à 40 °C Tu (A) | Puissance nominale moteur triphasé, en ligne, à 230 V (kW) | Puissance nominale moteur triphasé, en ligne, à 400 V (kW) | Puissance nominale moteur triphasé, triangle à l'intérieur, à 230 V (kW) | Puissance nominale moteur triphasé, triangle à l'intérieur, à 400 V (kW) | Température nominale sans déclassement (°C) | Protection intégrée contre les surcharges du moteur | Type de tension pour l'actionnement | Degré de protection (NEMA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314.03 € | 1 | 36 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | Autre | 4 | 0.75 | 1.5 | 0 | 0 | 40 | Non | DC | 1 | |||
320.71 € | 1 | 36 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | Autre | 7 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 40 | Non | DC | 1 | |||
326.39 € | 1 | 36 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | Autre | 9 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 40 | Non | DC | 1 | |||
334.94 € | 1 | 16 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | Autre | 12 | 3 | 5.5 | 0 | 0 | 40 | Non | DC | 1 | |||
383.50 € | 1 | 13 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | Autre | 16 | 4 | 7.5 | 0 | 0 | 40 | Non | DC | 1 | |||
432.99 € | 1 | 12 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | Autre | 24 | 5.5 | 11 | 0 | 0 | 40 | Non | DC | 1 | |||
484.34 € | 1 | 4 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | Autre | 32 | 7.5 | 15 | 0 | 0 | 40 | Non | DC | 1 | |||
710.84 € | 1 | 11 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | Autre | 41 | 11 | 22 | 0 | 0 | 40 | Non | DC | 1 | |||
865.94 € | 1 | 34 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | Autre | 55 | 15 | 30 | 0 | 0 | 40 | Non | DC | 1 | |||
932.55 € | 1 | 36 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | Autre | 70 | 15 | 37 | 0 | 0 | 40 | Non | DC | 1 | |||
1,085.77 € | 1 | 36 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | Autre | 81 | 22 | 45 | 0 | 0 | 40 | Non | DC | 1 | |||
1,176.18 € | 1 | 4 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | Autre | 100 | 30 | 55 | 0 | 0 | 40 | Non | DC | 1 | |||
1,442.61 € | 1 | 36 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | Autre | 135 | 30 | 75 | 0 | 0 | 40 | Non | DC | 1 | |||
1,702.39 € | 1 | 36 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | Autre | 160 | 45 | 90 | 0 | 0 | 40 | Non | DC | 1 | |||
1,871.80 € | 1 | 36 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | Autre | 200 | 55 | 110 | 0 | 0 | 40 | Non | DC | 1 | |||
158.94 € | 1 | 36 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Autre | 4 | 0.75 | 1.5 | 0 | 0 | 40 | Non | AC/DC | 1 | |||
151.31 € | 1 | 4 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Autre | 4 | 0.75 | 1.5 | 0 | 0 | 40 | Non | AC/DC | 1 | |||
182.70 € | 1 | 41 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Autre | 7 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 40 | Non | AC/DC | 1 | |||
170.35 € | 1 | 4 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Autre | 7 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 40 | Non | AC/DC | 1 | |||
214.11 € | 1 | 41 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Autre | 9 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 40 | Non | AC/DC | 1 | |||
191.26 € | 1 | 4 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Autre | 9 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 40 | Non | AC/DC | 1 | |||
237.91 € | 1 | 41 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Autre | 12 | 3 | 5.5 | 0 | 0 | 40 | Non | AC/DC | 1 | |||
214.11 € | 1 | 12 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Autre | 12 | 3 | 5.5 | 0 | 0 | 40 | Non | AC/DC | 1 | |||
274.07 € | 1 | 41 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Autre | 16 | 4 | 7.5 | 0 | 0 | 40 | Non | AC/DC | 1 | |||
251.20 € | 1 | 4 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Autre | 16 | 4 | 7.5 | 0 | 0 | 40 | Non | AC/DC | 1 | |||
319.74 € | 1 | 41 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Autre | 24 | 5.5 | 11 | 0 | 0 | 40 | Non | AC/DC | 1 | |||
297.85 € | 1 | 4 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Autre | 24 | 5.5 | 11 | 0 | 0 | 40 | Non | AC/DC | 1 | |||
372.06 € | 1 | 41 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Autre | 32 | 7.5 | 15 | 0 | 0 | 40 | Non | AC/DC | 1 | |||
353.05 € | 1 | 4 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Autre | 32 | 7.5 | 15 | 0 | 0 | 40 | Non | AC/DC | 1 | |||
567.13 € | 1 | 41 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Autre | 41 | 11 | 22 | 0 | 0 | 40 | Non | AC/DC | 1 | |||
540.51 € | 1 | 4 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Autre | 41 | 11 | 22 | 0 | 0 | 40 | Non | AC/DC | 1 | |||
689.90 € | 1 | 41 jours | — | Non | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | — | — | 55 | 15 | 30 | 0 | 0 | 40 | Non | AC/DC | — | |||
666.10 € | 1 | 4 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Autre | 55 | 15 | 30 | 0 | 0 | 40 | Non | AC/DC | 1 | |||
817.41 € | 1 | 41 jours | — | Non | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | — | — | 70 | 15 | 37 | 0 | 0 | 40 | Non | AC/DC | — | |||
790.77 € | 1 | 4 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Autre | 70 | 15 | 37 | 0 | 0 | 40 | Non | AC/DC | 1 | |||
938.27 € | 1 | 41 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Autre | 81 | 22 | 45 | 0 | 0 | 40 | Non | AC/DC | 1 | |||
891.62 € | 1 | 4 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Autre | 81 | 22 | 45 | 0 | 0 | 40 | Non | AC/DC | 1 | |||
1,045.79 € | 1 | 4 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Autre | 100 | 30 | 55 | 0 | 0 | 40 | Non | AC/DC | 1 | |||
1,007.72 € | 1 | 4 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Autre | 100 | 30 | 55 | 0 | 0 | 40 | Non | AC/DC | 1 | |||
1,268.45 € | 1 | 41 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Autre | 135 | 30 | 75 | 0 | 0 | 40 | Non | AC/DC | 1 | |||
1,239.91 € | 1 | 4 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Autre | 135 | 30 | 75 | 0 | 0 | 40 | Non | AC/DC | 1 | |||
1,584.38 € | 1 | 41 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Autre | 160 | 54 | 90 | 0 | 0 | 40 | Non | AC/DC | 1 | |||
1,524.47 € | 1 | 4 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Autre | 160 | 45 | 90 | 0 | 0 | 40 | Non | AC/DC | 1 | |||
1,770.91 € | 1 | 41 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Autre | 200 | 55 | 110 | 0 | 0 | 40 | Non | AC/DC | 1 | |||
1,703.34 € | 1 | 4 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Autre | 200 | 55 | 110 | 0 | 0 | 40 | Non | AC/DC | 1 | |||
205.56 € | 1 | 4 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 110|230 | 110|230 | 0|0 | IP20 | Autre | 4 | 0.75 | 1.5 | 0 | 0 | 40 | Non | AC | 1 | |||
229.33 € | 1 | 6 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 110|230 | 110|230 | 0|0 | IP20 | Autre | 7 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 40 | Non | AC | 1 | |||
239.82 € | 1 | 9 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 110|230 | 110|230 | 0|0 | IP20 | Autre | 9 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 40 | Non | AC | 1 | |||
253.10 € | 1 | 4 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 110|230 | 110|230 | 0|0 | IP20 | Autre | 12 | 3 | 5.5 | 0 | 0 | 40 | Non | AC | 1 | |||
284.51 € | 1 | 4 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 110|230 | 110|230 | 0|0 | IP20 | Autre | 16 | 4 | 7.5 | 0 | 0 | 40 | Non | AC | 1 | |||
316.89 € | 1 | 4 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 110|230 | 110|230 | 0|0 | IP20 | Autre | 24 | 5.5 | 11 | 0 | 0 | 40 | Non | AC | 1 | |||
419.67 € | 1 | 4 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 110|230 | 110|230 | 0|0 | IP20 | Autre | 32 | 7.5 | 15 | 0 | 0 | 40 | Non | AC | 1 | |||
642.32 € | 1 | 6 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 110|230 | 110|230 | 0|0 | IP20 | Autre | 41 | 11 | 22 | 0 | 0 | 40 | Non | AC | 1 | |||
742.22 € | 1 | 4 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 110|230 | 110|230 | 0|0 | IP20 | Autre | 55 | 15 | 30 | 0 | 0 | 40 | Non | AC | 1 | |||
795.54 € | 1 | 21 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 110|230 | 110|230 | 0|0 | IP20 | Autre | 70 | 15 | 37 | 0 | 0 | 40 | Non | AC | 1 | |||
945.87 € | 1 | 8 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 110|230 | 110|230 | 0|0 | IP20 | Autre | 81 | 22 | 45 | 0 | 0 | 40 | Non | AC | 1 | |||
986.80 € | 1 | 4 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 110|230 | 110|230 | 0|0 | IP20 | Autre | 100 | 30 | 55 | 0 | 0 | 40 | Non | AC | 1 | |||
1,266.57 € | 1 | 4 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 110|230 | 110|230 | 0|0 | IP20 | Autre | 135 | 30 | 75 | 0 | 0 | 40 | Non | AC | 1 | |||
1,496.82 € | 1 | 4 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 110|230 | 110|230 | 0|0 | IP20 | Autre | 160 | 45 | 90 | 0 | 0 | 40 | Non | AC | 1 | |||
1,673.85 € | 1 | 4 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 110|230 | 110|230 | 0|0 | IP20 | Autre | 200 | 55 | 110 | 0 | 0 | 40 | Non | AC | 1 |
Loading...
By-pass interne | Oui | Contrôle du couple | Non |
---|
Configurer
Propriétés de base
Fonction
Avec afficheur
Tension de fonctionnement nominale(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
Degré de protection (IP)
Classe de libération
Courant de fonctionnement nominal Ie à 40 °C Tu(A)
Puissance nominale moteur triphasé, en ligne, à 230 V(kW)
Puissance nominale moteur triphasé, en ligne, à 400 V(kW)
Puissance nominale moteur triphasé, triangle à l'intérieur, à 230 V(kW)
Puissance nominale moteur triphasé, triangle à l'intérieur, à 400 V(kW)
Température nominale sans déclassement(°C)
Protection intégrée contre les surcharges du moteur
Type de tension pour l'actionnement
Degré de protection (NEMA)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles